Menü Keresés

Bepattintós dugó UNF 3/8" UNF Sárga LDPE

A sárga benyomós dugó LDPE-ből készül. A dugó könnyen az elkészített furatokba dugható védelmi vagy esztétikai céllal, a dugó lapos fejtípussal kapható.
Essentra cikkszám:

10158821

Gyártói cikkszám:

I-3/8

600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 166,3456 Ft
3000 + 37,0752 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

49.904 Ft

300 x 166,3456 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 8.2 mm
h 6.0 mm
Menetméret 3/8
Menetszabvány UNF menetek
Szín Sárga
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot