Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ezeket a bepattanós dugókat úgy tervezték, hogy megkönnyítsék az alkatrész felhelyezését és eltávolítását. Megvédik a nyílást a szennyeződésektől, például piszoktól, portól és törmeléktől.
Könnyen felszerelhető és eltávolítható, a helyére tolva egyetlen csavarral biztonságos, szoros illeszkedést biztosít. A felső középső fül erős fogást biztosít a meghúzáshoz és eltávolításhoz. A termékcsalád alkalmas metrikus, BSP, UNF és JIC menetes hidraulikus szerelvényekhez.
Mindegyik dugó különböző méretű és stílusú meneteket takar.
Anyag: LDPE Szín: Piros, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | d | h | D | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48,8768 Ft - 141,3938 Ft | 1056 Raktáron |
M32;1-5/16";1"
|
Piros
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
UNF menetek
|
3
|
||
28,7648 Ft - 82,861 Ft | 5040 Raktáron |
M20;1/2" BSP
|
Piros
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Metrikus menetek
|
3
|
||
25,8896 Ft - 74,5437 Ft | 5300 Raktáron |
M18;3/4";3/4";1/2"
|
Piros
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
UNF menetek
|
3
|
||
31,8863 Ft - 91,594 Ft | 15000 Raktáron |
M22;7/8";7/8"5/8"
|
Piros
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
UNF menetek
|
3
|
||
57,6117 Ft - 166,3456 Ft | 1600 Raktáron |
M36;1-1/2",1-3/8";1-1/8"
|
Piros
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
UNF menetek
|
3
|
||
33,2691 Ft - 95,7527 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24
|
Piros
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Metrikus menetek
|
3
|
||
34,7615 Ft - 99,9114 Ft | 1209 Raktáron |
M25,M26;11/16";11/16";3/4"
|
Piros
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
UNF menetek
|
3
|
||
41,6069 Ft - 120,6006 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M28;1-1/8";7/8"
|
Piros
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
UNF menetek
|
3
|
||
21,7687 Ft - 62,3796 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16;5/8";5/8";3/8"
|
Piros
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF menetek
|
3
|
||
19,2768 Ft - 53,8543 Ft | 12030 Raktáron |
M10;7/16";7/16";1/8"
|
Piros
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
UNF menetek
|
3
|
||
21,0704 Ft - 60,6121 Ft | 1000 Raktáron |
M12,M13,M14;1/2";1/2";1/4"
|
Piros
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
UNF menetek
|
3
|
||
66,6067 Ft - 191,2975 Ft | 400 Raktáron |
M40,M42;1-5/8";1-1/4"
|
Piros
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
UNF menetek
|
3
|
||
125,3137 Ft - 329,5723 Ft | 27 Raktáron |
1-5/8
|
Sárga
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
14,4029 Ft - 42,626 Ft | 25 Raktáron |
1/2-20
|
Kék
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
23,2884 Ft - 68,7215 Ft | 3500 Raktáron |
13/16
|
Sárga
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
32,3329 Ft - 45,2645 Ft | 21790 Raktáron |
1/2
|
Sárga
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
48,028 Ft - 111,2436 Ft | 198 Raktáron |
1-1/16-12
|
Sárga
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
43,8385 Ft - 129,9575 Ft | 1185 Raktáron |
|
Piros
|
|
|
|
|
2
|
||
49,1369 Ft - 144,5127 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1
|
Sárga
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
14,9368 Ft - 45,537 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9/16-18
|
Kék
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz