Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ezeket a bepattanós dugókat úgy tervezték, hogy megkönnyítsék az alkatrész felhelyezését és eltávolítását. Megvédik a nyílást a szennyeződésektől, például piszoktól, portól és törmeléktől.
Könnyen felszerelhető és eltávolítható, a helyére tolva egyetlen csavarral biztonságos, szoros illeszkedést biztosít. A felső középső fül erős fogást biztosít a meghúzáshoz és eltávolításhoz. A termékcsalád alkalmas metrikus, BSP, UNF és JIC menetes hidraulikus szerelvényekhez.
Mindegyik dugó különböző méretű és stílusú meneteket takar.
Anyag: LDPE Szín: Piros, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | d | h | D | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66,6067 Ft - 191,2975 Ft | 400 Raktáron |
M40,M42;1-5/8";1-1/4"
|
Piros
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
UNF menetek
|
3
|
||
57,6117 Ft - 166,3456 Ft | 1600 Raktáron |
M36;1-1/2",1-3/8";1-1/8"
|
Piros
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
UNF menetek
|
3
|
||
21,7687 Ft - 62,3796 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16;5/8";5/8";3/8"
|
Piros
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF menetek
|
3
|
||
62,8005 Ft - 186,0992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1-3/16
|
Sárga
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
20,5091 Ft - 60,7161 Ft | 6670 Raktáron |
5/8
|
Sárga
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
14,3481 Ft - 43,8735 Ft | 12600 Raktáron |
7/16-20
|
Kék
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
80,9411 Ft - 240,1615 Ft | 1665 Raktáron |
1-5/16
|
Sárga
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
32,3329 Ft - 45,2645 Ft | 21790 Raktáron |
1/2
|
Sárga
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
18,921 Ft - 55,9336 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7/8-14
|
Kék
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
30,5172 Ft - 90,3465 Ft | 273 Raktáron |
9/16
|
Sárga
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
19,9067 Ft - 58,9487 Ft | 378 Raktáron |
|
Piros
|
|
|
|
|
2
|
||
125,3137 Ft - 329,5723 Ft | 27 Raktáron |
1-5/8
|
Sárga
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
36,3222 Ft - 161,1473 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4
|
Sárga
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
22,8092 Ft - 67,6817 Ft | 2804 Raktáron |
3/4
|
Sárga
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
25,8759 Ft - 76,623 Ft | 100 Raktáron |
7/8
|
Sárga
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
15,2244 Ft - 45,1212 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5/8-18
|
Kék
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
21,9467 Ft - 64,7708 Ft | 6037 Raktáron |
11/16
|
Sárga
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
28,0254 Ft - 82,9648 Ft | 150 Raktáron |
1-1/16-12
|
Kék
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
46,1934 Ft - 205,8528 Ft | 950 Raktáron |
5/16
|
Sárga
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
UNF menetek
|
1
|
||
22,33 Ft - 66,2263 Ft | 3450 Raktáron |
|
Piros
|
|
|
|
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz