Ezeket a bepattanós dugókat úgy tervezték, hogy megkönnyítsék az alkatrész felhelyezését és eltávolítását. Megvédik a nyílást a szennyeződésektől, például piszoktól, portól és törmeléktől.
Könnyen felszerelhető és eltávolítható, a helyére tolva egyetlen csavarral biztonságos, szoros illeszkedést biztosít. A felső középső fül erős fogást biztosít a meghúzáshoz és eltávolításhoz. A termékcsalád alkalmas metrikus, BSP, UNF és JIC menetes hidraulikus szerelvényekhez.
Mindegyik dugó különböző méretű és stílusú meneteket takar.
Anyag: LDPE Szín: Piros, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | d | h | D | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,1406 Ft - 53,7504 Ft | 7995 Raktáron |
3/4-16
|
Kék
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
15,2244 Ft - 45,1212 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5/8-18
|
Kék
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
11,3202 Ft - 17,6093 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7/16"
|
Piros
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
21,1565 Ft - 32,9101 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1"
|
Piros
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Gázmenetek
|
1
|
||
13,9432 Ft - 21,6895 Ft | 15000 Raktáron |
5/8";7/8"
|
Piros
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
Gázmenetek
|
1
|
||
8,1795 Ft - 12,7238 Ft | 25000 Raktáron |
1/4";1/2"
|
Piros
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
Gázmenetek
|
1
|
||
30,475 Ft - 47,4055 Ft | 3000 Raktáron |
1,1/2"
|
Piros
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
Gázmenetek
|
1
|
||
16,8078 Ft - 26,1455 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24
|
Piros
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Metrikus menetek
|
1
|
||
14,2193 Ft - 22,119 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M18
|
Piros
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Metrikus menetek
|
1
|
||
24,9184 Ft - 38,7619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M30; 1,3/6"
|
Piros
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Metrikus menetek
|
1
|
||
13,9432 Ft - 21,6895 Ft | 25000 Raktáron |
1/2"M20
|
Piros
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gázmenetek
|
1
|
||
29,6812 Ft - 46,1707 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1,1/4"
|
Piros
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Gázmenetek
|
1
|
||
7,3857 Ft - 11,489 Ft | 26500 Raktáron |
1/8";M10
|
Piros
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Gázmenetek
|
1
|
||
39,5864 Ft - 61,5789 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2"
|
Piros
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
Gázmenetek
|
1
|
||
9,0769 Ft - 14,1196 Ft | 25000 Raktáron |
3/8";M16
|
Piros
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Gázmenetek
|
1
|
||
13,4946 Ft - 20,9916 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14;9/16"
|
Piros
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Metrikus menetek
|
1
|
||
14,2193 Ft - 22,119 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11/16"
|
Piros
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
16,014 Ft - 24,9107 Ft | 6000 Raktáron |
3/4"
|
Piros
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Gázmenetek
|
1
|
||
19,1892 Ft - 29,8499 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M26;1,1/16"
|
Piros
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz