Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A zárt perselyeket a vezetékek, kábelek és csövek védelmére terveztük a fémlemezeken lévő fúrt és behúzott lyukak éles széleivel szemben.
A gazdaságos, de tartós anyag sima felületű nyílást kínál. Kemény és hőálló változatok is szerepelnek kínálatunkban.
A zárt persely kialakítása többszörös reteszeléssel rendelkezik, amely lehetővé teszik, hogy a persely könnyedén bepattanjon a szokásos panelvastagságokba – így a beszerelés egyszerű és nem igényel erőfeszítést. Az ujjbeggyel való benyomásnak köszönhetően nincs szükség szerszámokra.
Különböző belső átmérőjű nyílásokkal rendelkező méretek széles választékát kínálja.
Sorozat szám: SR1706
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | A kábeltartó hozzávetőleges átmérője | Kompatibilis furatátmérő | Teljes átmérő | Szín | Maximális panelvastagság | Teljes anyag | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,0889 Ft - 25,8352 Ft | 10000 Raktáron |
0.343 in
8.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Fekete
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 18,9028 Ft - 27,014 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.343 in
8.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Fehér
|
0.063 in
1.6 mm
|
Hőstabilizált poliamid 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 36,1266 Ft - 44,6011 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 18,9028 Ft - 27,014 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Fehér
|
0.126 in
3.2 mm
|
Hőstabilizált poliamid 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 447,7956 Ft - 552,8344 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
3.161 in
80.3 mm
|
Fekete
|
0.248 in
6.3 mm
|
Hőstabilizált poliamid 6/6
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 92,3113 Ft - 113,9653 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.374 in
34.9 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 24,2442 Ft - 29,9279 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Hőstabilizált poliamid 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 23,7411 Ft - 29,3108 Ft | 994 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 481,5874 Ft - 594,5504 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
3.661 in
93.0 mm
|
Fekete
|
0.248 in
6.3 mm
|
Hőstabilizált poliamid 6/6
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 43,7442 Ft - 54,0032 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.768 in
19.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Fehér
|
0.126 in
3.2 mm
|
Hőstabilizált poliamid 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 41,5155 Ft - 51,2557 Ft | 500 Raktáron |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 216,1622 Ft - 266,8676 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Hőstabilizált poliamid 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 585,9777 Ft - 723,4325 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
4.169 in
105.9 mm
|
Fekete
|
0.248 in
6.3 mm
|
Hőstabilizált poliamid 6/6
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 18,0889 Ft - 25,8352 Ft | 15000 Raktáron |
0.24 in
6.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 16,2021 Ft - 20,003 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Hőstabilizált poliamid 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 24,2442 Ft - 29,9279 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 35,2068 Ft - 43,4651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.563 in
14.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 18,7059 Ft - 23,0965 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.39 in
9.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 489,2325 Ft - 603,9879 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
3.661 in
93.0 mm
|
Fekete
|
0.248 in
6.3 mm
|
Hőstabilizált poliamid 6/6
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 57,3521 Ft - 70,8067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1.469 in
37.3 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz