Menü Keresés

Bepattintós zárak – rögzítőcsapok

Raktáron

Kínálatunkban számos fém és műanyag záróelemet és ütközőt talál. Az ütközők természetes polioximetilén, felületkezelt acél, illetve poliamid anyagváltozatban érhetők el, a záróelemek különböző poliamid kivitelben rendelhetők. Az ütközőt az alapjánál fogva lehet az ajtóra vagy a levehető panel külső oldalára csavarozni. A záróelem fából készült szekrényekre vagy panelre szerelhető fel

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
6 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Talpmélység Az eltávolítható panel maximális furatátmérője A rögzített panel maximális furatátmérője Magasság zárt állapotban Fejátmérő Panelvastagság Típus Megveszem
64,8758 Ft - 185,4234 Ft 11700 Raktáron
9.0 mm
10.5 mm
4.0 mm
2
64,7214 Ft - 185,4234 Ft 790 Raktáron
11.0 mm
10.5 mm
6.0 mm
1
80,3124 Ft - 95,4263 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
10.5 mm
6.0 mm
2
64,7354 Ft - 185,4234 Ft 1000 Raktáron
11.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
1
58,5608 Ft - 167,3072 Ft 700 Raktáron
12.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
2
10303269 64,7074 Ft - 185,4234 Ft 1000 Raktáron
11.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
1
Bepattanós zár 0.7 mm 1.0 mm (PT) Fekete

10303290

Ártartomány
185 Ft - 64 Ft

Készletszintek
11700 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Kompatibilis panelek
    Vékony
  • Illeszkedés kialakítása
    Patentes
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Szegecstípus
    Negyedfordulatos
Bepattanós zár 3.5 mm 4.1 mm (PT) Fekete

10303313

Ártartomány
185 Ft - 64 Ft

Készletszintek
790 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Kompatibilis panelek
    Standard
  • Illeszkedés kialakítása
    Patentes
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Szegecstípus
    Negyedfordulatos
Negyedfordulatos Fekete (PT)

10303306

Ártartomány
95 Ft - 80 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Kompatibilis panelek
    Vastag
  • Illeszkedés kialakítása
    Patentes
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Szegecstípus
    Negyedfordulatos
Bepattanós zár 3.5 mm 4.1 mm (PT) Fekete

10303283

Ártartomány
185 Ft - 64 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Kompatibilis panelek
    Standard
  • Illeszkedés kialakítása
    Patentes
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Szegecstípus
    Negyedfordulatos
Bepattanós zár 3.2 mm 4.1 mm (PT) Fekete

10303276

Ártartomány
167 Ft - 58 Ft

Készletszintek
700 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Kompatibilis panelek
    Standard
  • Illeszkedés kialakítása
    Patentes
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Szegecstípus
    Negyedfordulatos
Bepattanós zár 3.5 mm 4.1 mm (PT) Fekete

10303269

Ártartomány
185 Ft - 64 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Kompatibilis panelek
    Standard
  • Illeszkedés kialakítása
    Patentes
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Szegecstípus
    Negyedfordulatos