Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.
Anyag: PP Szín: Fekete, Sárga, Piros, Fehér, Kék, Zöld Sorozat szám: SR2040
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Csavarmenet | D | á1 | á2 | h | H | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,1606 Ft - 60,5255 Ft | 23300 Raktáron |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 30,4101 Ft - 42,1138 Ft | 19510 Raktáron |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 51,8389 Ft - 94,6123 Ft | 2600 Raktáron |
M10
|
1.508 in
38.3 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
1
|
||
| 81,9823 Ft - 149,5667 Ft | 200 Raktáron |
|
1.724 in
43.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 36,5426 Ft - 50,632 Ft | 15900 Raktáron |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
||
| 28,3051 Ft - 44,8643 Ft | 16500 Raktáron |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
1
|
||
| 68,314 Ft - 124,6716 Ft | 21283 Raktáron |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 62,0832 Ft - 113,3187 Ft | 1600 Raktáron |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 62,0832 Ft - 113,3187 Ft | 8100 Raktáron |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 36,5426 Ft - 50,632 Ft | 11878 Raktáron |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
||
| 33,1606 Ft - 60,5255 Ft | 25400 Raktáron |
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 36,7812 Ft - 67,107 Ft | 24800 Raktáron |
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
||
| 23,5619 Ft - 37,3706 Ft | 22000 Raktáron |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 33,1606 Ft - 60,5255 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 36,7812 Ft - 67,107 Ft | 13900 Raktáron |
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
||
| 30,4101 Ft - 42,1138 Ft | 23000 Raktáron |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 30,4101 Ft - 42,1138 Ft | 5750 Raktáron |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 23,5619 Ft - 37,3706 Ft | 64250 Raktáron |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 23,5619 Ft - 37,3706 Ft | 25250 Raktáron |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 36,7812 Ft - 67,107 Ft | 15150 Raktáron |
M12
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz