A biztosító alátéteket elsősorban csavarok és anyák rögzítésére használják az összeszerelés során, és olyan kialakításúak, hogy megragadják a csavar vagy a csavarszár külső részét. Szigetelést, párnázást és térközt is biztosítanak. Segítenek szigetelni a rögzítőelemeket a nedvességtől és az elektromosságtól.
Ez az alátétcsalád kúpos kialakítású belső és külső fogakkal rendelkező opciókat tartalmaz. Az alátét könnyen rácsúszik a csavarra (vagy anyára), és összeszerelés után a csavar tartja. Az alátét hidegen formálódik és teljesen behatol a csavar menetébe, hogy tömítést biztosítson.
Ezek az alátétek lehetővé teszik a csavar (vagy anyacsavar) előzetes rögzítését az anyával történő rögzítés előtt. Ideálisak, ha a csavar és az alátét előszerelése szükséges. Ezenkívül csökkentik az összeszerelési időt és költséget.
A választék olyan anyagopciókat tartalmaz, amelyek korrózió-, kopás- és vegyszerállóságot biztosítanak.
Sorozat szám: SR1945
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Belső átmérő | Külső átmérő | Kompatibilis csavarméretek (mind) | Vastagság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,4378 Ft - 35,5007 Ft | 4937 Raktáron |
SR 6449
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
12,9654 Ft - 12,9654 Ft | 175 Raktáron |
PA
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
64,2656 Ft - 117,3044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
10,2956 Ft - 10,2956 Ft | 19500 Raktáron |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
112,1429 Ft - 182,2272 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
19,8382 Ft - 27,6832 Ft | 100 Raktáron |
PA
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
17,6887 Ft - 24,6711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
8,6389 Ft - 8,6389 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
10,8706 Ft - 10,8706 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
18,2911 Ft - 18,2911 Ft | 25 Raktáron |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
17,3465 Ft - 17,3465 Ft | 9000 Raktáron |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
10,0489 Ft - 10,0489 Ft | 4000 Raktáron |
PA
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
18,4554 Ft - 18,4554 Ft | 750 Raktáron |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
12,5135 Ft - 17,456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
8,3077 Ft - 8,3077 Ft | 25300 Raktáron |
PA
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
20,1111 Ft - 28,0333 Ft | 37 Raktáron |
PA
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
8,6389 Ft - 8,6389 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
11,651 Ft - 11,651 Ft | 9993 Raktáron |
PA
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
17,6887 Ft - 24,6711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
11,2129 Ft - 11,2129 Ft | 7000 Raktáron |
PA
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz