Menü Keresés

Bordás csődugó 323.9 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20749743

Gyártói cikkszám:

20749743

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
12 - 59 1.182,894 Ft
60 + 1.064,6046 Ft
Standard csomagolás: 12

A következő szorzatának a rendelése 12

Teljes ár:

14.195 Ft

12 x 1.182,894 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 323.0 mm
H 40.0 mm
Csőátmérő 323.9 mm
Névleges csőméret 12"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Újrahasznosított anyagtartalom: % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot