Ribbed Pipe End Plugs are designed for securely sealing the ends of pipes and tubes. Featuring a push-in design, they plug is equipped with internal fins that provide a strong friction fit against the inside diameter of the connected pipe. This effectively prevents impurities from entering.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRILUPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | D | H | Csőátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,082 Ft - 107,4609 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
1.732 in
 
44.0 mm
 | 
1.213 in
 
30.8 mm
 |  | ||
| 284,0699 Ft - 315,6332 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
5 1/2"
 | 
5.984 in
 
152.0 mm
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
6 in
 
152.4 mm
 | ||
| 58,4326 Ft - 90,8952 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1"
 | 
1.28 in
 
32.5 mm
 | 
1.213 in
 
30.8 mm
 | 
1.327 in
 
33.7 mm
 | ||
| 224,6926 Ft - 249,6585 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
5.118 in
 
130.0 mm
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
5.118 in
 
130.0 mm
 | ||
| 632,8139 Ft - 703,1266 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
10"
 | 
10.709 in
 
272.0 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
10.748 in
 
273.0 mm
 | ||
| 25,7066 Ft - 39,9881 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
0.618 in
 
15.7 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 233,6937 Ft - 363,5235 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
3.335 in
 
84.7 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
3.346 in
 
85.0 mm
 | ||
| 230,8007 Ft - 359,0234 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
4.232 in
 
107.5 mm
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
4.252 in
 
108.0 mm
 | ||
| 175,7981 Ft - 195,3312 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
3.622 in
 
92.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
3.638 in
 
92.4 mm
 | ||
| 35,0596 Ft - 54,5371 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
0.854 in
 
21.7 mm
 | 
1.236 in
 
31.4 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | ||
| 60,3773 Ft - 93,9203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
1.484 in
 
37.7 mm
 | 
1.213 in
 
30.8 mm
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 84,9913 Ft - 132,2087 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
1.563 in
 
39.7 mm
 | 
1.213 in
 
30.8 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 184,0953 Ft - 204,5504 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
4.134 in
 
105.0 mm
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
4.134 in
 
105.0 mm
 | ||
| 424,0861 Ft - 471,2067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
8.091 in
 
205.5 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
8.11 in
 
206.0 mm
 | ||
| 334,4461 Ft - 371,6067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
7.598 in
 
193.0 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
7.626 in
 
193.7 mm
 | ||
| 287,9962 Ft - 319,9958 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
6.28 in
 
159.5 mm
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
6.299 in
 
160.0 mm
 | ||
| 326,5192 Ft - 362,7991 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
6"
 | 
6.575 in
 
167.0 mm
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
6.626 in
 
168.3 mm
 | ||
| 35,7819 Ft - 55,6607 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
3/4"
 | 
1.024 in
 
26.0 mm
 | 
1.236 in
 
31.4 mm
 |  | ||
| 21,0394 Ft - 32,728 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
0.461 in
 
11.7 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 27,6513 Ft - 43,0132 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
0.697 in
 
17.7 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | ||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz