Ribbed Pipe End Plugs are designed for securely sealing the ends of pipes and tubes. Featuring a push-in design, they plug is equipped with internal fins that provide a strong friction fit against the inside diameter of the connected pipe. This effectively prevents impurities from entering.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRILUPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | D | H | Csőátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245,3802 Ft - 381,7026 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
3"
 | 
3.465 in
 
88.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
3.5 in
 
88.9 mm
 | ||
| 123,3105 Ft - 191,8164 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
2.61 in
 
66.3 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
2.626 in
 
66.7 mm
 | ||
| 17,0204 Ft - 26,4763 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
0.39 in
 
9.9 mm
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 251,1401 Ft - 279,0446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
5"
 | 
5.453 in
 
138.5 mm
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
5.5 in
 
139.7 mm
 | ||
| 13,8164 Ft - 21,4922 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | ||
| 35,0596 Ft - 54,5371 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1/2"
 | 
0.819 in
 
20.8 mm
 | 
1.236 in
 
31.4 mm
 | 
0.839 in
 
21.3 mm
 | ||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz