Menü Keresés

Bordás csődugó 15.7 mm-29.5 mm LDPE - PCR Fekete

Essentra cikkszám:

20749767

Gyártói cikkszám:

20749767

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 75,8853 Ft
2000 - 9999 54,2038 Ft
10000 + 48,7834 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

15.177 Ft

200 x 75,8853 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 15.7 mm
á2 29.5 mm
D 27.8 mm
H 31.3 mm
Minimális furatátmérő 16.0 mm
Maximális furatátmérő 29.0 mm
Anyag LDPE - PCR
Újrahasznosított anyagtartalom: % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot