Menü Keresés

Bordás csődugó 48.2 mm-71.4 mm LDPE - PCR Fekete

Essentra cikkszám:

20749811

Gyártói cikkszám:

20749811

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 259,3468 Ft
250 - 1249 185,2477 Ft
1250 + 166,7229 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

6.484 Ft

25 x 259,3468 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 48.2 mm
á2 71.4 mm
D 74.0 mm
H 54.0 mm
Minimális furatátmérő 48.5 mm
Maximális furatátmérő 71.0 mm
Anyag LDPE - PCR
Újrahasznosított anyagtartalom: % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot