Menü Keresés

Bordás csődugó 84.5 mm-103.1 mm LDPE - PCR Fekete

Essentra cikkszám:

20749835

Gyártói cikkszám:

20749835

2160 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
120 - 599 265,6274 Ft
600 + 239,0646 Ft
Standard csomagolás: 120

A következő szorzatának a rendelése 120

Teljes ár:

31.875 Ft

120 x 265,6274 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 84.5 mm
á2 103.1 mm
D 109.0 mm
H 59.5 mm
Minimális furatátmérő 85.0 mm
Maximális furatátmérő 102.5 mm
Anyag LDPE - PCR
Újrahasznosított anyagtartalom: % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot