Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A bordázott csővégdugók a csövek és csővégek biztonságos lezárására szolgálnak. A dugó külső átmérőjének egyenes fala szilárd súrlódási illeszkedést biztosít a csatlakozó cső belső átmérőjéhez, jó védelmet nyújtva a csőbe kerülő szennyeződések ellen.
Kétféle kivitelben kaphatók, amelyek mindegyike különböző méretű rugalmas bordákkal rendelkezik, hogy megfeleljen a különféle NPT és fúrócsövek ütemezésének. Könnyen fel- és levehető szoros illeszkedésüknek köszönhetően.
Ideális gépészeti és mérnöki alkalmazásokhoz számos iparágban.
Anyag: LDPE Szín: Kék, Piros, Fekete Sorozat szám: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | D | H | Típus | á2 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,3773 Ft - 93,9203 Ft | 1000 Raktáron |
0.705 in
17.9 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
6 - Nyitva
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 84,9913 Ft - 132,2087 Ft | 23 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
6 - Nyitva
|
1.839 in
46.7 mm
|
||
| 35,0596 Ft - 54,5371 Ft | 93 Raktáron |
0.469 in
11.9 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 36,1708 Ft - 56,2657 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.606 in
15.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
6 - Nyitva
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 121,1066 Ft - 188,388 Ft | 400 Raktáron |
1.142 in
29.0 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
6 - Nyitva
|
2.154 in
54.7 mm
|
||
| 201,8381 Ft - 313,9704 Ft | 1240 Raktáron |
1.917 in
48.7 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
6 - Nyitva
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
| 31,874 Ft - 49,5818 Ft | 1800 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 35,7819 Ft - 55,6607 Ft | 195 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
6 - Nyitva
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 33,9854 Ft - 52,8662 Ft | 4968 Raktáron |
0.622 in
15.8 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
6 - Nyitva
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 128,5333 Ft - 199,9408 Ft | 3430 Raktáron |
1.138 in
28.9 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
6 - Nyitva
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
| 93,4737 Ft - 145,4036 Ft | 20000 Raktáron |
1.02 in
25.9 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
6 - Nyitva
|
1.839 in
46.7 mm
|
||
| 245,3802 Ft - 381,7026 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.374 in
60.3 mm
|
3.193 in
81.1 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
6 - Nyitva
|
3.48 in
88.4 mm
|
||
| 233,6937 Ft - 363,5235 Ft | 44 Raktáron |
2.374 in
60.3 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
6 - Nyitva
|
3.48 in
88.4 mm
|
||
| 114,8594 Ft - 178,6701 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
3 in
76.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
|
||
| 80,726 Ft - 125,5737 Ft | 500 Raktáron |
|
2.374 in
60.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
|
||
| 163,7989 Ft - 254,7983 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
3.5 in
88.9 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
|
||
| 64,3668 Ft - 100,1261 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.902 in
48.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 233,9984 Ft - 363,9975 Ft | 264 Raktáron |
5.5 in
139.7 mm
|
5.453 in
138.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 114,8939 Ft - 178,7238 Ft | 1500 Raktáron |
2.626 in
66.7 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|
||
| 42,1404 Ft - 65,5517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.469 in
11.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
4
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz