Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.
Véd a szennyeződés, por vagy törmelék ellen.Vízvezetékekhez, épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz tervezve.79,4 C maximális hőmérsékletnek képes ellenállni. Anyag: LDPE - PIR Szín: Piros, Sárga Sorozat szám: SR1387
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | m | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34,8847 Ft - 103,1343 Ft | 7972 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 18,6471 Ft - 55,1019 Ft | 6000 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 60,3088 Ft - 178,8216 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 136,9511 Ft - 405,4676 Ft | 4145 Raktáron |
2.126 in
54.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
| 24,5617 Ft - 72,4643 Ft | 2671 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 37,9925 Ft - 112,2833 Ft | 10276 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12,3766 Ft - 23,6002 Ft | 2911 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 18,6471 Ft - 54,9979 Ft | 9500 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 29,7642 Ft - 87,9553 Ft | 2400 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 348,7782 Ft - 1.031,3433 Ft | 1390 Raktáron |
4.331 in
110.0 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
||
| 54,9556 Ft - 162,187 Ft | 4750 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 10,8569 Ft - 30,6699 Ft | 5000 Raktáron |
0.402 in
10.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 46,741 Ft - 138,2747 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 62,0476 Ft - 182,9802 Ft | 600 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz