Menü Keresés

Bordás menetes szár sapka PCR

Gyártás alatt

Finned Stud Caps are designed to protect a variety of studs. The internal fins provide a secure fit and they are flexible to accommodate different diameters, using a single part. These caps prevent rust and corrosion, while protecting studs from abrasion. Easy to install and remove. They are suitable for various applications including manufacturing, railings, fences and furniture.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRCAPCR

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség m d Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
31.5 mm
10.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.5 mm
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.5 mm
12.0 mm
Bordás menetes szár sapka 10.0 mm Zöld LDPE - PCR

20750060


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    10.0 mm
  • m
    31.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
  • Újrahasznosított anyagtartalom: %
    100%
Bordás menetes szár sapka 11.0 mm Zöld LDPE - PCR

20750077


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    11.0 mm
  • m
    20.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
  • Újrahasznosított anyagtartalom: %
    100%
Bordás menetes szár sapka 12.0 mm Zöld LDPE - PCR

20750084


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • m
    20.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
  • Újrahasznosított anyagtartalom: %
    100%