Finned Stud Caps seal and protect threaded bar ends from dirt and moisture. The interior fins give a secure grip, making them ideal for a variety of diameters. Easy to install and remove, with or without a grip.
Széles szárak védelmére használható.Megakadályozza a szárak rozsdásodását vagy korrózióját, és megvédi őket a kopástól.Használható gyártásban, korlátokban, kerítésekben, bútorokban és egyéb alkalmazásokban. Anyag: LDPE, LDPE - PIR Szín: Natúr, Sárga Sorozat szám: SR1056
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | KÁ | Peremes | á2 | á1 | h | H | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,6284 Ft - 33,721 Ft | 173 Raktáron | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
Igen
 | 
0.354 in
 
9.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.807 in
 
20.5 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | ||
| 30,9974 Ft - 72,433 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.433 in
 
11.0 mm
 |  | 
Nem
 | 
0.354 in
 
9.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.807 in
 
20.5 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | ||
| 30,6678 Ft - 77,8705 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 |  | 
0.355 in
 
9.02 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.807 in
 
20.5 mm
 | 
0.807 in
 
20.5 mm
 | ||
| 49,7531 Ft - 60,0623 Ft | 60 Raktáron | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
Igen
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | 
0.807 in
 
20.5 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | ||
| 10069813 | 31,8863 Ft - 80,9894 Ft | 30048 Raktáron | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
Nem
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.354 in
 
9.0 mm
 | 
0.807 in
 
20.5 mm
 | 
0.807 in
 
20.5 mm
 | |
| 10069790 | 28,9701 Ft - 73,6078 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | 
0.484 in
 
12.3 mm
 |  | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | 
1.22 in
 
31.0 mm
 | 
1.22 in
 
31.0 mm
 | |
| 28,5511 Ft - 28,5511 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1.299 in
 
33.0 mm
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
Igen
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
1.28 in
 
32.5 mm
 | 
1.339 in
 
34.0 mm
 | ||
| 25,7527 Ft - 25,7527 Ft | 17800 Raktáron | 
0.394 in
 
10.0 mm
 |  | 
Igen
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | 
0.807 in
 
20.5 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | ||
| 59,9391 Ft - 117,5372 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
Igen
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | 
0.807 in
 
20.5 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | ||
| 84,6104 Ft - 165,8664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
1.063 in
 
27.0 mm
 | 
Igen
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.925 in
 
23.5 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 12,6356 Ft - 12,6356 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.492 in
 
12.5 mm
 |  | 
Igen
 | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | 
0.354 in
 
9.0 mm
 | 
0.807 in
 
20.5 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | ||
| 10,3885 Ft - 10,3885 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
Igen
 | 
0.354 in
 
9.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.807 in
 
20.5 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | ||
| 31,7767 Ft - 62,294 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Igen
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | 
0.807 in
 
20.5 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | ||
| 56,4069 Ft - 110,5959 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Igen
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
0.807 in
 
20.5 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | ||
| 16,9628 Ft - 16,9628 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Igen
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
0.807 in
 
20.5 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | ||
| 49,3834 Ft - 96,8364 Ft | 198 Raktáron | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
Igen
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
0.807 in
 
20.5 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | ||
| 33,6387 Ft - 66,0043 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
Igen
 | 
0.354 in
 
9.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.807 in
 
20.5 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | ||
| 104,4487 Ft - 204,7763 Ft | 300 Raktáron | 
1.299 in
 
33.0 mm
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
Igen
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
1.28 in
 
32.5 mm
 | 
1.339 in
 
34.0 mm
 | ||
| 28,0575 Ft - 28,0575 Ft | 1280 Raktáron | 
1.142 in
 
29.0 mm
 | 
1.22 in
 
31.0 mm
 | 
Igen
 | 
1.024 in
 
26.0 mm
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
1.122 in
 
28.5 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 17,1769 Ft - 17,1769 Ft | 500 Raktáron | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
Igen
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
0.807 in
 
20.5 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | ||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz