Az csapszáras szorító kézigombok külső felületükön recézéssel rendelkeznek, melyek erősen megmarkolható és kényelmes fogást biztosítanak. A mechanikai behatásoknak ellenálló gombok anya alkatrészekre csatlakoztathatók, ellenállók olajjal, üzemanyagokkal és zsírokkal szemben.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Menet anyaga | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463,5331 Ft - 1.049,6672 Ft | 1500 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 421,6635 Ft - 2.500,4542 Ft | 100 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 5.117,6289 Ft - 17.250,9411 Ft | 1 Raktáron |
|
M8
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes anya
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acél
|
||
| 87,4554 Ft - 87,4554 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes szár
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 645,7272 Ft - 655,4102 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 362,8444 Ft - 919,8814 Ft | 6 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 88,7605 Ft - 88,7605 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes szár
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 235,8713 Ft - 785,3855 Ft | 370 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 284,8895 Ft - 949,4959 Ft | 250 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 824,3763 Ft - 836,534 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes szár
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 117,4024 Ft - 326,0895 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes szár
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 235,8713 Ft - 785,3855 Ft | 430 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 117,4024 Ft - 326,0895 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes szár
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 244,0527 Ft - 782,1885 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 691,9388 Ft - 1.318,23 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 464,0243 Ft - 521,2099 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 636,4934 Ft - 710,7714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 663,8442 Ft - 673,9622 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 344,4608 Ft - 873,2347 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 1.198,0911 Ft - 1.811,1629 Ft | 1561 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz