Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az csapszáras szorító kézigombok külső felületükön recézéssel rendelkeznek, melyek erősen megmarkolható és kényelmes fogást biztosítanak. A mechanikai behatásoknak ellenálló gombok anya alkatrészekre csatlakoztathatók, ellenállók olajjal, üzemanyagokkal és zsírokkal szemben.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Menet anyaga | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.992,8087 Ft - 16.830,1864 Ft | 1 Raktáron |
|
M8
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acél
|
||
85,3223 Ft - 85,3223 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes szár
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
114,5389 Ft - 318,1361 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes szár
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
2.873,7279 Ft - 3.229,3653 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
336,0594 Ft - 851,9363 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
230,1184 Ft - 766,2298 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Acél
|
Menetes szár
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
629,9778 Ft - 639,4246 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
2.550,7433 Ft - 2.866,143 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
846,2271 Ft - 944,3643 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
1.260,8318 Ft - 1.290,7329 Ft | 1 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes szár
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
353,9945 Ft - 897,4452 Ft | 6 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
1.168,8694 Ft - 1.766,9882 Ft | 1561 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
526,3642 Ft - 587,7548 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
1.963,016 Ft - 2.205,7301 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
994,1174 Ft - 1.109,4641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
603,691 Ft - 1.150,1264 Ft | 10 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
526,3642 Ft - 587,7548 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
647,6528 Ft - 657,5241 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
220,9316 Ft - 737,1193 Ft | 493 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
Acél
|
Menetes szár
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
263,6476 Ft - 879,5528 Ft | 334 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Acél
|
Menetes szár
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz