Expandable Masking Covers are an excellent alternative to traditional caps when covering parts with awkward shapes. Covers made from LDPE and PE materials are designed to stretch, featuring an elasticated end, while those made from silicone rely on the material's natural elasticity for expansion.
The LDPE and PE elasticated cap provides a looser fit, making it ideal for general protection during transport and storage or light masking requirements. In contrast, the Silicone material caps offer a stronger grip on the part, making them suitable for applications where pressure needs to be applied.
These covers are specifically designed to protect parts from coatings, painting, plating, or abrasive treatments. They can withstand temperatures up to 100 degrees Celsius for silicone and LDPE materials and up to 60 degrees Celsius for PE materials.
Anyag: PE, LDPE, Szilikon Szín: Törlés, Kék, Piros, Fehér Sorozat szám: SRF0083, SR1097, SRF0019
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | Maximális hőmérséklet | A | Típus | OD | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
434,5798 Ft - 1.039,6606 Ft | 290 Raktáron |
Törlés
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
11.811 in
300.0 mm
|
2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
300,8598 Ft - 721,5243 Ft | 70 Raktáron |
Törlés
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
267,44 Ft - 642,5102 Ft | 80 Raktáron |
Törlés
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
534,8527 Ft - 1.289,1791 Ft | 26 Raktáron |
Törlés
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
23.622 in
600.0 mm
|
2
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
601,7332 Ft - 1.445,1281 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Törlés
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
23.622 in
600.0 mm
|
2
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
334,2932 Ft - 802,6179 Ft | 60 Raktáron |
Törlés
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
668,5864 Ft - 1.601,0771 Ft | 784 Raktáron |
Törlés
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
35.433 in
900.0 mm
|
2
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
367,7129 Ft - 882,6716 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Törlés
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
401,16 Ft - 964,8049 Ft | 90 Raktáron |
Törlés
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
467,9995 Ft - 1.122,8334 Ft | 70 Raktáron |
Törlés
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
11.811 in
300.0 mm
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
501,433 Ft - 1.206,0062 Ft | 45 Raktáron |
Törlés
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
23.622 in
600.0 mm
|
2
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
329,79 Ft - 814,3966 Ft | 900 Raktáron |
Fehér
|
Szilikon
|
212 °F
100 °C
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
390,5324 Ft - 1.171,8646 Ft | 3450 Raktáron |
Piros
|
Szilikon
|
212 °F
100 °C
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
485,9901 Ft - 1.624,8542 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
Szilikon
|
212 °F
100 °C
|
4.252 in
108.0 mm
|
1
|
5.02 in
127.5 mm
|
||
317,8022 Ft - 353,1149 Ft | 200 Raktáron |
Kék
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
5.748 in
146.0 mm
|
3
|
24 in
609.6 mm
|
||
65,5631 Ft - 72,8479 Ft | 1000 Raktáron |
Törlés
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
3 in
76.2 mm
|
||
56,8625 Ft - 63,1801 Ft | 1000 Raktáron |
Törlés
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
2 in
50.8 mm
|
3
|
5.752 in
146.1 mm
|
||
95,6283 Ft - 106,255 Ft | 500 Raktáron |
Kék
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
2.5 in
63.5 mm
|
3
|
10 in
254.0 mm
|
||
42,6592 Ft - 47,4005 Ft | 1000 Raktáron |
Törlés
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
1.5 in
38.1 mm
|
3
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
166,6859 Ft - 185,2066 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
3.071 in
78.0 mm
|
3
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz