Bútorcsatlakozó-szerelvények széles választéka, beleértve a KD-szerelvényeket, a csavaros szerelvényeket és a csatlakozó szerelvényeket. Ezek a szerelvények könnyen beüthetők fába és fa alapú anyagokba, így biztonságos összeszerelést tesznek lehetővé.
A KD szerelvények közé tartoznak a KD csatlakozók, merev kötések, szerény blokkok és munkalapblokkok.
A KD csatlakozók fehér ABS anyagú külső házzal és acél alaprésszel rendelkeznek. Rögzítő csavarral vannak ellátva. A merev kötések 6-os csavarral vannak rögzítve (külön megvásárolható), és polietilénből (PE) készülnek. Különböző színválasztékban kaphatók, beleértve a fehér, bézs, barna és bükk. A csatlakozó blokkokat univerzálisan használják fa csatlakozásokhoz, jellemzően önszerelő bútorokhoz. Kicsi és tömör, kicsi és mag nélküli vagy nagy és mag nélküli kivitelben kaphatók. Fehér vagy teak PE-ből készülnek. A munkalapblokkok fehér vagy szürke polipropilénből (PP) készülnek. 8 mm átmérőjű furatok számára dübel dugóval vannak felszerelve.
A csavarszerelvények esztergált acélból vagy cinkötvözetből készülnek, horganyzott bevonattal. Euro vagy metrikus M6 menettípusokkal és Pozi fejjel rendelkeznek. Két típus opció áll rendelkezésre.
A csatlakozó szerelvények nikkelezett cinkötvözetből készülnek, és kétféle változatban kaphatók.
Mindegyik alkatrész opció külön kapható.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56,9412 Ft - 62,6353 Ft | 900 Raktáron |
Acél
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 50,5197 Ft - 50,5197 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 50,0193 Ft - 55,0212 Ft | 2000 Raktáron |
Acél
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 43,688 Ft - 132,0368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
1.354 in
34.4 mm
|
||
| 50,287 Ft - 133,0765 Ft | 556 Raktáron |
Acél
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 37,705 Ft - 37,705 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Cink
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz