Menü Keresés

Ikerkerekes görgő 60.0 mm 60.0 kg Befogófejes tüske Fekete

Csuklós görgő befogószárral. Fekete PA gumiabroncs.
Essentra cikkszám:

10280041

Gyártói cikkszám:

497160

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.526,1813 Ft
100 + 599,0139 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

15.262 Ft

10 x 1.526,1813 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Poliamid
A gőrgő foglalatának anyaga PA
Szín Fekete
Görgő típusa Sapka nélküli ikerkerekes forgó görgő
Rögzítés típusa Befogófejes tüske
Terhelési kapacitás 60.0 kg
Kerékátmérő 60.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot