Menü Keresés

Ikerkerekes görgő 50.0 mm 35.0 kg Forgózsámolyos Fekete

Sapkás ikerkerekes görgő négyzetes lemezzel. Fekete PA-ból készül fémházzal.
Essentra cikkszám:

10292471

Gyártói cikkszám:

499631

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
64 + 3.566,8211 Ft
Standard csomagolás: 64

A következő szorzatának a rendelése 64

Teljes ár:

228.277 Ft

64 x 3.566,8211 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Poliamid
A gőrgő foglalatának anyaga Fém
Szín Fekete
Görgő típusa Sapkás ikerkerekes forgózsámolyos görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Terhelési kapacitás 35.0 kg
Kerékátmérő 50.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot