Menü Keresés

Görgő 55.0 mm 55.0 kg Befogófejes tüske Ezüst;Fekete

Ikerkerekes görgő befogószáras rögzítéssel. Fekete PA gumiabroncs és fém ház.
Essentra cikkszám:

10302668

Gyártói cikkszám:

551069

11 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 2.617,8249 Ft
100 + 1.027,1403 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

26.178 Ft

10 x 2.617,8249 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Poliamid
A gőrgő foglalatának anyaga Fém
Szín Ezüst;Fekete
Görgő típusa Ikerkerekes görgő
Rögzítés típusa Befogófejes tüske
Terhelési kapacitás 55.0 kg
Kerékátmérő 55.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot