Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A védőhálót általában bútorokon használják, de ideális gázpalackok és más szabálytalan alakú tárgyak külső védelmére is. A háló védelmet nyújt az alkalmazásoknak a szállítás és a kezelés, valamint a tárolás során.
A hálót egy praktikus adagoló kartondobozban szállítjuk, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a háló egyszerű és gyors felhelyezését.
.
Sorozat szám: SR1027
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | Maximális megfogó átmérő | Minimális megfogó átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.218,8317 Ft - 44.218,8317 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
15.748 in
400.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 8.614,0472 Ft - 8.614,0472 Ft | 14 Raktáron |
Ibolyaszínű
|
LDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 28.330,6768 Ft - 28.330,6768 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 16.462,4106 Ft - 16.462,4106 Ft | 13 Raktáron |
Narancs
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 22.396,5508 Ft - 22.396,5508 Ft | 37 Raktáron |
Fekete
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 12.825,3779 Ft - 12.825,3779 Ft | 3 Raktáron |
Piros
|
LDPE
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 21.219,5457 Ft - 23.577,2721 Ft | 20 Raktáron |
Ibolyaszínű
|
30% PCR
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 60.351,0097 Ft - 67.056,6775 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
30% PCR
|
7.874 in
200.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 97.276,1612 Ft - 108.084,6235 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
30% PCR
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 64.864,7925 Ft - 72.071,9925 Ft | 100 Raktáron |
Narancs
|
30% PCR
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 71.959,3599 Ft - 79.954,8462 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
30% PCR
|
15.748 in
400.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 36.259,2935 Ft - 40.288,1039 Ft | 18 Raktáron |
Piros
|
30% PCR
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20.342,0653 Ft - 20.342,0653 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz