Menü Keresés

Bútorösszehúzó anyacsavarok

Raktáron

A csuklócsatlakozó anya olyan csuklós csatlakozó, amely kiváló védelmet nyújt az oxidáció ellen. Az anya hatszögletű fejjel rendelkezik, amely alkalmas M5 imbuszkulcshoz. Ez gyorsan és egyszerűen szerelhetővé teszi.

Általában a csuklócsatlakozó csavarfejekkel együtt használják az alkatrészek összekapcsolására és csatlakoztatására. Alkalmas fa szerelvényekhez, beleértve a lapraszerelt bútorokat és a fa kereteket.

Többféle menetméretben kaphatók, így sok helyzetben alkalmazhatók.

  • Anyaga: acél
  • Felületképzés: cink bevonat


Sorozat szám: SR1585

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Menethossz Megveszem
94,3583 Ft - 276,5496 Ft 100 Raktáron
M6
10.0 mm
103,4766 Ft - 282,7876 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
12.0 mm
10378779 137,0332 Ft - 375,3173 Ft 1080 Raktáron
M8
12.0 mm
93,4685 Ft - 259,915 Ft 2390 Raktáron
M6
8.0 mm
Csatlakozó anya M6 17.0 mm 15.0 mm Acél

10378755

Ártartomány
276 Ft - 94 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Menethossz
    10.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • Befejezés
    Galvanizált
  • Vámtarifaszám
    7318169290
Csatlakozó anya M6 17.0 mm 17.0 mm Acél

10378762

Ártartomány
282 Ft - 103 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Menethossz
    12.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • Befejezés
    Galvanizált
  • Vámtarifaszám
    7318169290
Csatlakozó anya M8 17.0 mm 17.0 mm Acél

10378779

Ártartomány
375 Ft - 137 Ft

Készletszintek
1080 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Menethossz
    12.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • Befejezés
    Galvanizált
  • Vámtarifaszám
    7318169290
Csatlakozó anya M6 17.0 mm 12.0 mm Acél

10378748

Ártartomány
259 Ft - 93 Ft

Készletszintek
2390 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Menethossz
    8.0 mm
  • Anyag
    Acél
  • Befejezés
    Galvanizált
  • Vámtarifaszám
    7318169290