Ez a zárkínálat ideális fa fiókokhoz és vitrinekhez. A formaterv és a befejezés stílusos, esztétikailag tetszetős alkalmazásokat eredményez. A különböző és egyforma kulcsok választéka biztonságot nyújt.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Reteszelő mechanizmus | Hordómélység | Nyelv hossza | Anyag | Csavarfurat-átmérő | Maximális panelvastagság | Kulcsozás | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.807,4451 Ft - 5.540,5436 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Left Hand
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Cinköntvény
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Egyforma kulcsos
|
||
| 5.040,8163 Ft - 16.373,7452 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Right Hand
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Cinköntvény
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Egyforma kulcsos
|
||
| 5.809,502 Ft - 16.373,7452 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Vertical
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Cinköntvény
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Eltérő kulcsos
|
||
| 4.807,4451 Ft - 15.615,7014 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Right Hand
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Cinköntvény
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Eltérő kulcsos
|
||
| 5.809,502 Ft - 16.373,7452 Ft | 11 Raktáron |
Vertical
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Cinköntvény
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Egyforma kulcsos
|
||
| 5.809,502 Ft - 16.373,7452 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Left Hand
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Cinköntvény
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Eltérő kulcsos
|
||
| 88,6151 Ft - 137,8431 Ft | 995 Raktáron |
Záróelemek
|
|
|
Acél
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eltérő kulcsos
|
||
| 2.153,0022 Ft - 3.349,1117 Ft | 35 Raktáron |
Slide
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acél
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eltérő kulcsos
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz