Menü Keresés

Bútorzár Egyforma kulccsal 19.0 mm 33.2 mm

This Furniture Lock is used to keep drawers, and cabinets safe. It uses a sprung bolt mechanism that provides a durable locking action. The lock incorporates an anti-drill centre for enhanced security. It is keyed alike, and the key can only be removed when the lock is closed. Made from Zinc Alloy.
Essentra cikkszám:

10273005

Gyártói cikkszám:

492858

3 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 40.827,4699 Ft
5 + 14.350,5672 Ft
Standard csomagolás: 5

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

40.827 Ft

1 x 40.827,4699 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Cinkötvözet
Csavar hossza 33.0 mm
Foglalat átmérője 19.0 mm
Furattávolság 27.0 mm
Hordóátmérő 19.0 mm
Hordómélység 33.2 mm
Teljes anyag Cinköntvény
Bevonat Galvanizált
Reteszelő mechanizmus Rugós nyelves
Kulcsozás Egyforma kulcsos
Alkalmazás(ok) Fa bútor
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot