Menü Keresés

Bütykös karok – menetes szár

Raktáron

A külső menetes bütykös karok gyors meghúzást és oldást tesznek lehetővé szerszám nélkül, és finoman állítható velük a befogás ereje. A kissé ívelt fogantyú kényelmes fogást biztosít, a külső menetes szár pedig könnyen beállítható.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
209 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Body Diameter Rögzítés típusa Teljes magasság Megveszem
1.586,013 Ft - 1.881,3153 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
12.0 mm
Menetes szár
28.0 mm
1.985,7649 Ft - 2.357,9275 Ft 2 Raktáron
M10
18.5 mm
Menetes szár
45.0 mm
10.667,7192 Ft - 10.667,7192 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 x 1.0
18.0 mm
Menetes szár
42.0 mm
11.776,292 Ft - 11.776,292 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10 x 1.5
27.0 mm
Menetes szár
53.5 mm
6.214,0479 Ft - 6.214,0479 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
21.0 mm
Menetes szár
43.0 mm
11.065,7591 Ft - 30.243,2056 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
30.0 mm
Menetes szár
101.0 mm
11.193,476 Ft - 30.584,2142 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
30.0 mm
Menetes szár
101.0 mm
7.570,7011 Ft - 20.694,9631 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
19.0 mm
Menetes szár
63.0 mm
8.662,1813 Ft - 23.678,7889 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
25.0 mm
Menetes szár
82.0 mm
8.708,6315 Ft - 9.915,6899 Ft 60 Raktáron
M8
25.0 mm
Menetes szár
82.0 mm
11.776,292 Ft - 11.776,292 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8 x 1.25
27.0 mm
Menetes szár
58.5 mm
4.602,1715 Ft - 5.171,5998 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
18.0 mm
Menetes szár
68.0 mm
2.834,4977 Ft - 2.834,4977 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
18.5 mm
Menetes szár
45.0 mm
8.836,3483 Ft - 24.147,6758 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
25.0 mm
Menetes szár
82.0 mm
7.323,6592 Ft - 19.906,3806 Ft 31 Raktáron
M6
19.0 mm
Menetes szár
63.0 mm
8.882,7985 Ft - 24.286,2106 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
25.0 mm
Menetes szár
82.0 mm
9.045,36 Ft - 24.723,1279 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
25.0 mm
Menetes szár
82.0 mm
10.962,1528 Ft - 29.966,55 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
30.0 mm
Menetes szár
101.0 mm
10.985,6175 Ft - 30.020,3498 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
30.0 mm
Menetes szár
101.0 mm
7.303,6477 Ft - 8.315,9663 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
16.0 mm
Menetes szár
63.0 mm
  • / 11
Szorítókar Menetes szár M6 10.0 mm Fekete

10279212

Ártartomány
1.881 Ft - 1.586 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    Üvegszál erősítésű műanyag
  • Rögzítés típusa
    Menetes szár
  • Body Diameter
    12.0 mm
  • Teljes magasság
    28.0 mm
Szorítókar 92.0 mm Menetes szár M10 20.0 mm Fekete

10279311

Ártartomány
2.357 Ft - 1.985 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    PA
  • Rögzítés típusa
    Menetes szár
  • Body Diameter
    18.5 mm
  • Teljes magasság
    45.0 mm
Bütykös kar Menetes szár M6 x 1.0 20.0 mm

10159286

Ártartomány
10.667 Ft - 10.667 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyú anyaga
    Alumínium
  • Rögzítés típusa
    Menetes szár
  • Body Diameter
    18.0 mm
  • Teljes magasság
    42.0 mm
  • Menethossz
    20.0 mm
Bütykös kar Menetes szár M10 x 1.5 25.0 mm

10159194

Ártartomány
11.776 Ft - 11.776 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyú anyaga
    Alumínium
  • Rögzítés típusa
    Menetes szár
  • Body Diameter
    27.0 mm
  • Teljes magasság
    53.5 mm
  • Menethossz
    25.0 mm
Bütykös kar Menetes szár M6 25.0 mm Fekete

10190753

Ártartomány
6.214 Ft - 6.214 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    Üvegszál erősítésű poliamidalapú technopolimer
  • Rögzítés típusa
    Menetes szár
  • Body Diameter
    21.0 mm
  • Teljes magasság
    43.0 mm
Bütykös kar Menetes szár M10 40.0 mm Fekete

10195345

Ártartomány
30.243 Ft - 11.065 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    Cinkötvözet
  • Rögzítés típusa
    Menetes szár
  • Body Diameter
    30.0 mm
  • Teljes magasság
    101.0 mm
Bütykös kar Menetes szár M8 50.0 mm Fekete

10195437

Ártartomány
30.584 Ft - 11.193 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    Cinkötvözet
  • Rögzítés típusa
    Menetes szár
  • Body Diameter
    30.0 mm
  • Teljes magasság
    101.0 mm
Bütykös kar Menetes szár M5 50.0 mm Fekete

10195529

Ártartomány
20.694 Ft - 7.570 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    Cinkötvözet
  • Rögzítés típusa
    Menetes szár
  • Body Diameter
    19.0 mm
  • Teljes magasság
    63.0 mm
Bütykös kar Menetes szár M6 20.0 mm Fekete

10195628

Ártartomány
23.678 Ft - 8.662 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    Cinkötvözet
  • Rögzítés típusa
    Menetes szár
  • Body Diameter
    25.0 mm
  • Teljes magasság
    82.0 mm
Bütykös kar Menetes szár M8 25.0 mm Fekete

10195710

Ártartomány
9.915 Ft - 8.708 Ft

Készletszintek
60 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    Cinkötvözet
  • Rögzítés típusa
    Menetes szár
  • Body Diameter
    25.0 mm
  • Teljes magasság
    82.0 mm
Bütykös kar Menetes szár M8 x 1.25 30.0 mm

10159163

Ártartomány
11.776 Ft - 11.776 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyú anyaga
    Alumínium
  • Rögzítés típusa
    Menetes szár
  • Body Diameter
    27.0 mm
  • Teljes magasság
    58.5 mm
  • Menethossz
    30.0 mm
Bütykös kar Menetes szár M6 50.0 mm Fekete

10190685

Ártartomány
5.171 Ft - 4.602 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    Üvegszál erősítésű poliamidalapú technopolimer
  • Rögzítés típusa
    Menetes szár
  • Body Diameter
    18.0 mm
  • Teljes magasság
    68.0 mm
Szorítókar Menetes szár M12 50.0 mm Fekete

10279359

Ártartomány
2.834 Ft - 2.834 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    Üvegszál erősítésű műanyag
  • Rögzítés típusa
    Menetes szár
  • Body Diameter
    18.5 mm
  • Teljes magasság
    45.0 mm
Bütykös kar Menetes szár M6 35.0 mm Fekete

10195659

Ártartomány
24.147 Ft - 8.836 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    Cinkötvözet
  • Rögzítés típusa
    Menetes szár
  • Body Diameter
    25.0 mm
  • Teljes magasság
    82.0 mm
Bütykös kar Menetes szár M6 25.0 mm Fekete

10195567

Ártartomány
19.906 Ft - 7.323 Ft

Készletszintek
31 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    Cinkötvözet
  • Rögzítés típusa
    Menetes szár
  • Body Diameter
    19.0 mm
  • Teljes magasság
    63.0 mm
Bütykös kar Menetes szár M8 40.0 mm Fekete

10195741

Ártartomány
24.286 Ft - 8.882 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    Cinkötvözet
  • Rögzítés típusa
    Menetes szár
  • Body Diameter
    25.0 mm
  • Teljes magasság
    82.0 mm
Bütykös kar Menetes szár M8 60.0 mm Fekete

10195765

Ártartomány
24.723 Ft - 9.045 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    Fröccsöntött cink
  • Rögzítőanyag
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés típusa
    Menetes szár
  • Body Diameter
    25.0 mm
Bütykös kar Menetes szár M10 25.0 mm Fekete

10195314

Ártartomány
29.966 Ft - 10.962 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    Cinkötvözet
  • Rögzítés típusa
    Menetes szár
  • Body Diameter
    30.0 mm
  • Teljes magasság
    101.0 mm
Bütykös kar Menetes szár M8 30.0 mm Fekete

10195406

Ártartomány
30.020 Ft - 10.985 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    Cinkötvözet
  • Rögzítés típusa
    Menetes szár
  • Body Diameter
    30.0 mm
  • Teljes magasság
    101.0 mm
Bütykös kar Menetes szár M5 30.0 mm Fekete

10195499

Ártartomány
8.315 Ft - 7.303 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    Fröccsöntött cink
  • Rögzítőanyag
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés típusa
    Menetes szár
  • Body Diameter
    16.0 mm