Menü Keresés

Tüske 8.0 M5 x 0.8 Acél

Ez a golyós rögzítéssel ellátott egyérintéses rögzítő ideális a gyors és ismétlődő változtatásokat igénylő alkalmazásokhoz. Tartalmaz egy rugós dugattyút, amely egy sor golyóscsapágyat összekapcsol, amikor a rögzítőelemet behelyezik a furatba. Rozsdamentes acélból készül.
Essentra cikkszám:

20190323

Gyártói cikkszám:

20190323

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 2.064,00 Ft
10 - 19 1.857,60 Ft
20 - 49 1.754,40 Ft
50 - 99 1.651,20 Ft
100 + 1.548,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.064 Ft

1 x 2.064,00 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 8.0
h3 4.0
A/F 6.0
Súly g 7.0
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8466209800

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot