A száras karimavédő teljes fedést és furatvédelmet biztosít nagynyomású alkalmazásokhoz. A fülek biztonságosan illeszkednek a karima csavarfurataiba a pozitív illeszkedés érdekében.
Költséghatékony anyagból készült, amely jó vegyszerállósággal rendelkezik. A sorozat olyan opciókkal rendelkezik, amelyek védelmet nyújtanak a SAE Code 61 (3000-5000 PSI) és a SAE Code 62 (6000 PSI) számára.
Anyag: LLDPE, PE, LDPE, PP Szín: Piros, Kék, Sárga Sorozat szám: SRCPFL, SR1076, SRL0000
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | D | Anyag | Osztály nyomás szerinti besorolása | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292,3713 Ft - 816,1334 Ft | 1400 Raktáron |
Kék
|
0.500 in
12.7 mm
|
PE
|
3000
|
High-Pressure
|
||
| 363,0306 Ft - 1.013,669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 534,8527 Ft - 1.289,1791 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
3.020 in
76.7 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 668,5727 Ft - 1.601,0772 Ft | 40 Raktáron |
Kék
|
3.000 in
76.2 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 240,6878 Ft - 579,0908 Ft | 1780 Raktáron |
Piros
|
6.000 in
152.4 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| 540,5755 Ft - 1.777,8195 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
2.500 in
63.5 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 484,3877 Ft - 1.705,0433 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| 418,4791 Ft - 1.361,9553 Ft | 1110 Raktáron |
Kék
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 378,474 Ft - 1.060,4538 Ft | 344 Raktáron |
Piros
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| 685,1389 Ft - 1.944,1651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| 484,3877 Ft - 1.590,6807 Ft | 660 Raktáron |
Piros
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| 277,7768 Ft - 829,6491 Ft | 925 Raktáron |
Kék
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 402,5154 Ft - 1.122,8334 Ft | 1370 Raktáron |
Kék
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 501,7341 Ft - 1.642,6636 Ft | 4215 Raktáron |
Kék
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 447,5999 Ft - 1.590,6807 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| 114,7181 Ft - 138,8089 Ft | 125 Raktáron |
Sárga
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
||
| 77,7471 Ft - 106,7992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
0.500 in
12.7 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 123,177 Ft - 152,0683 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 79,0505 Ft - 86,9555 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
0.500 in
12.7 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 102,7656 Ft - 113,0422 Ft | 225 Raktáron |
Kék
|
1.000 in
25.4 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz