A száras karimavédő teljes fedést és furatvédelmet biztosít nagynyomású alkalmazásokhoz. A fülek biztonságosan illeszkednek a karima csavarfurataiba a pozitív illeszkedés érdekében.
Költséghatékony anyagból készült, amely jó vegyszerállósággal rendelkezik. A sorozat olyan opciókkal rendelkezik, amelyek védelmet nyújtanak a SAE Code 61 (3000-5000 PSI) és a SAE Code 62 (6000 PSI) számára.
Anyag: LLDPE, PE, LDPE, PP Szín: Piros, Kék, Sárga Sorozat szám: SRCPFL, SR1076, SRL0000
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szín | D | Anyag | Osztály nyomás szerinti besorolása | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112,4435 Ft - 174,9121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
2.000 in
50.8 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
199,4508 Ft - 221,612 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
5.000 in
127 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
88,1018 Ft - 96,9119 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
||
102,7656 Ft - 113,0422 Ft | 225 Raktáron |
Kék
|
1.000 in
25.4 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
94,8606 Ft - 104,3466 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
1.250 in
31.8 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
181,6421 Ft - 336,3717 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
6000
|
2
|
||
123,177 Ft - 152,0683 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
77,7471 Ft - 106,7992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
0.500 in
12.7 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
79,0505 Ft - 86,9555 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
0.500 in
12.7 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
114,7181 Ft - 138,8089 Ft | 225 Raktáron |
Sárga
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
||
79,0505 Ft - 86,9555 Ft | 450 Raktáron |
Kék
|
0.750 in
19.1 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
110,6707 Ft - 133,9115 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
79,0505 Ft - 95,6511 Ft | 500 Raktáron |
Sárga
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
146,0247 Ft - 227,1495 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
3.500 in
88.9 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
81,3817 Ft - 126,5938 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
1.250 in
31.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
73,3747 Ft - 114,1384 Ft | 700 Raktáron |
Piros
|
1.000 in
25.4 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
63,711 Ft - 99,1061 Ft | 2000 Raktáron |
Kék
|
0.500 in
12.7 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
67,3694 Ft - 104,7969 Ft | 1000 Raktáron |
Piros
|
0.750 in
19.1 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
69,1986 Ft - 107,6423 Ft | 1000 Raktáron |
Kék
|
1.000 in
25.4 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
77,7924 Ft - 121,0104 Ft | 500 Raktáron |
Piros
|
1.250 in
31.8 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz