A száras karimavédő teljes fedést és furatvédelmet biztosít nagynyomású alkalmazásokhoz. A fülek biztonságosan illeszkednek a karima csavarfurataiba a pozitív illeszkedés érdekében.
Költséghatékony anyagból készült, amely jó vegyszerállósággal rendelkezik. A sorozat olyan opciókkal rendelkezik, amelyek védelmet nyújtanak a SAE Code 61 (3000-5000 PSI) és a SAE Code 62 (6000 PSI) számára.
Anyag: LLDPE, PE, LDPE, PP Szín: Piros, Kék, Sárga Sorozat szám: SRCPFL, SR1076, SRL0000
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szín | D | Anyag | Osztály nyomás szerinti besorolása | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98,6037 Ft - 153,3836 Ft | 400 Raktáron |
Piros
|
1.500 in
38.1 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
84,3153 Ft - 131,1572 Ft | 400 Raktáron |
Kék
|
2.000 in
50.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
83,7286 Ft - 130,2445 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
1.250 in
31.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
144,1264 Ft - 224,1967 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
3.000 in
76.2 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
81,2782 Ft - 126,4327 Ft | 400 Raktáron |
Kék
|
1.500 in
38.1 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
40,8289 Ft - 63,5116 Ft | 2000 Raktáron |
Piros
|
0.500 in
12.7 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
99,225 Ft - 154,35 Ft | 400 Raktáron |
Kék
|
2.000 in
50.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz