Menü Keresés

Csavargombok – recézett

Raktáron

A recézett csavargombok csavarokra nyomva befogásra vagy rögzítésre használható kis gombot képeznek. Ezek a gombok bármilyen hosszúságú csavarral használhatók, recézett peremük a csavar meghúzásakor vagy kilazításakor jól megfogható.

Sorozat szám: SR6127

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
136 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Gomb átmérője Menetméret Teljes anyag Megveszem
106,0489 Ft - 106,0489 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.6 mm
M5
Acetál
85,7557 Ft - 85,7557 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.6 mm
M5
Acetál
106,0489 Ft - 106,0489 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.6 mm
M5
Acetál
1.733,712 Ft - 1.962,3373 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
M8
Rozsdamentes acél
1.314,7986 Ft - 1.497,056 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M6
Rozsdamentes acél
91,511 Ft - 166,9819 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0 mm
M4
Polioximetilén
152,5276 Ft - 247,8838 Ft 800 Raktáron
25.0 mm
M6
Polioximetilén
131,7303 Ft - 214,1057 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
M5
Polioximetilén
125,5557 Ft - 203,9737 Ft 1700 Raktáron
17.0 mm
M4
Polioximetilén
158,7164 Ft - 257,8755 Ft 96 Raktáron
25.0 mm
M8
Polioximetilén
113,6134 Ft - 184,5936 Ft 4000 Raktáron
17.0 mm
M5
Polioximetilén
96,3805 Ft - 156,5973 Ft 3700 Raktáron
13.0 mm
M4
Polioximetilén
429,6287 Ft - 489,1719 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
M3
Acél
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
36.0 mm
M10
Acél
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
M5
Acél
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M6
Acél
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0 mm
M12
Acél
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
M8
Acél
131,7303 Ft - 214,1057 Ft 2900 Raktáron
20.0 mm
M5
Polioximetilén
197,8411 Ft - 311,5668 Ft 90 Raktáron
36.0 mm
M10
Polioximetilén
  • / 7
Csavargomb 16.6 mm (DIA) M5 Acetál

10177303

Ártartomány
106 Ft - 106 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Kék
  • Gomb kialakítása
    Round
  • Típus
    Csavargombok
  • Menetméret
    M5
  • Gomb átmérője
    16.6 mm
Csavargomb 16.6 mm M5 Acetál Piros

10177334

Ártartomány
85 Ft - 85 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Gomb kialakítása
    Round
  • Típus
    Csavargombok
  • Menetméret
    M5
  • Gomb átmérője
    16.6 mm
Csavargomb 16.6 mm M5 Acetál Fekete

10177273

Ártartomány
106 Ft - 106 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Gomb kialakítása
    Round
  • Típus
    Csavargombok
  • Menetméret
    M5
  • Gomb átmérője
    16.6 mm
Recézett gomb 30.0 mm M8 18.0 mm Rozsdamentes acél

10194645

Ártartomány
1.962 Ft - 1.733 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb kialakítása
    Recés
  • Típus
    Anya
  • Menetméret
    M8
  • Fej hossza
    6.0 mm
  • Gomb átmérője
    30.0 mm
Recézett gomb 24.0 mm M6 15.0 mm Rozsdamentes acél

10194621

Ártartomány
1.497 Ft - 1.314 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb kialakítása
    Recés
  • Típus
    Anya
  • Menetméret
    M6
  • Fej hossza
    5.0 mm
  • Gomb átmérője
    24.0 mm
Csavargomb 13.0 mm (DIA) POM

10057599

Ártartomány
166 Ft - 91 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Narancs
  • Típus
    2
  • Menetméret
    M4
  • Gomb átmérője
    13.0 mm
  • Teljes magasság
    4.5 mm
Csavargomb 25.0 mm (DIA) POM

10057803

Ártartomány
247 Ft - 152 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    2
  • Menetméret
    M6
  • Gomb átmérője
    25.0 mm
  • Teljes magasság
    8.0 mm
Csavargomb 20.0 mm (DIA) POM

10057735

Ártartomány
214 Ft - 131 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Narancs
  • Típus
    1
  • Menetméret
    M5
  • Gomb átmérője
    20.0 mm
  • Teljes magasság
    15.0 mm
Csavargomb 17.0 mm (DIA) POM

10057667

Ártartomány
203 Ft - 125 Ft

Készletszintek
1700 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
  • Menetméret
    M4
  • Gomb átmérője
    17.0 mm
  • Teljes magasság
    11.5 mm
Csavargomb 25.0 mm (DIA) POM

10057858

Ártartomány
257 Ft - 158 Ft

Készletszintek
96 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Narancs
  • Típus
    1
  • Menetméret
    M8
  • Gomb átmérője
    25.0 mm
  • Teljes magasság
    18.0 mm
Csavargomb 17.0 mm (DIA) POM

10058015

Ártartomány
184 Ft - 113 Ft

Készletszintek
4000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Narancs
  • Típus
    3
  • Menetméret
    M5
  • Gomb átmérője
    17.0 mm
  • Teljes magasság
    6.5 mm
Csavargomb 13.0 mm (DIA) POM

10057971

Ártartomány
156 Ft - 96 Ft

Készletszintek
3700 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Narancs
  • Típus
    3
  • Menetméret
    M4
  • Gomb átmérője
    13.0 mm
  • Teljes magasság
    5.5 mm
Recézett gomb 12.0 mm M3 6.0 mm Acél Fekete

10194072

Ártartomány
489 Ft - 429 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Gomb kialakítása
    Recés
  • Típus
    Csavar
  • Menetméret
    M3
  • Fej hossza
    2.5 mm
Recézett gomb 36.0 mm M10 Acél

10503263


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb kialakítása
    Recézett anya
  • Típus
    M10
  • Menetméret
    M10
  • Gomb átmérője
    36.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
Recézett gomb 20.0 mm M5 Acél

10503300


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb kialakítása
    Recézett anya
  • Típus
    M5
  • Menetméret
    M5
  • Gomb átmérője
    20.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
Recézett gomb 24.0 mm M6 Acél

10503324


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb kialakítása
    Recézett anya
  • Típus
    M6
  • Menetméret
    M6
  • Gomb átmérője
    24.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
Recézett gomb 40.0 mm M12 Acél

10503287


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb kialakítása
    Recézett anya
  • Típus
    M12
  • Menetméret
    M12
  • Gomb átmérője
    40.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
Recézett gomb 30.0 mm M8 Acél

10503348


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb kialakítása
    Recézett anya
  • Típus
    M8
  • Menetméret
    M8
  • Gomb átmérője
    30.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
Csavargomb 20.0 mm (DIA) POM

10057742

Ártartomány
214 Ft - 131 Ft

Készletszintek
2900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
  • Menetméret
    M5
  • Gomb átmérője
    20.0 mm
  • Teljes magasság
    15.0 mm
Csavargomb 36.0 mm (DIA) POM

10057940

Ártartomány
311 Ft - 197 Ft

Készletszintek
90 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    1
  • Menetméret
    M10
  • Gomb átmérője
    36.0 mm
  • Teljes magasság
    23.0 mm