10352526
1501187
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 24 | 14.909,4962 Ft |
| 25 + | 6.135,1904 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szárnyvastagság | 0.098 in |
|---|---|
| Szárnyvastagság | 2.5 mm |
| Teljes hossz | 4.016 in |
| Teljes hossz | 102.0 mm |
| Teljes vastagság | 2.5 mm |
| Teljes vastagság | 0.098 in |
| Teljes szélesség | 1.807 in |
| Teljes szélesség | 45.9 mm |
| Szín | Ezüst |
| Befejezés | Anodizált |
| Zsanér típusa | Jobbos |
| Rögzítési mód | Felületre szerelhető |
| A szerelőfuratok száma | 6 |
| Rögzítőtüske anyaga | Rozsdamentes acél |
| Csapszeg átmérője | 0.24 in |
| Csapszeg átmérője | 6.1 mm |
| Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz