A vinilbevonat tartósabb megoldást nyújt a kábelek rezgés és károsodás elleni védelmére. A csavar rögzítési területe sima, így erősen meg lehet húzni. 14 méretben elérhető, többféle kötegátmérőhöz használható.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Beállíthatóság | Szín | Furatátmérő | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,966 Ft - 60,966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
Natúr
 |  |  | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | ||
| 60,966 Ft - 60,966 Ft | 820 Raktáron |  | 
Natúr
 |  |  | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | ||
| 180,9813 Ft - 180,9813 Ft | 185 Raktáron | 
Fix
 | 
Natúr
 |  |  | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | ||
| 53,3127 Ft - 60,966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
Natúr
 |  |  | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | ||
| 336,3879 Ft - 336,3879 Ft | 391 Raktáron | 
Fix
 | 
Natúr
 |  |  | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | ||
| 66,9337 Ft - 81,8069 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
Natúr
 |  |  | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | ||
| 51,1906 Ft - 51,1906 Ft | 14000 Raktáron |  | 
Natúr
 |  |  | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | ||
| 51,1906 Ft - 51,1906 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
Natúr
 |  |  | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | ||
| 259,6362 Ft - 259,6362 Ft | 62 Raktáron | 
Fix
 | 
Fekete
 | 
0.205 in
 
5.2 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | ||
| 1.006,672 Ft - 1.006,672 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fix
 | 
Zöld
 | 
0.205 in
 
5.2 mm
 | 
0.626 in
 
15.9 mm
 | 
0.555 in
 
14.1 mm
 | ||
| 244,6718 Ft - 244,6718 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fix
 | 
Zöld
 | 
0.205 in
 
5.2 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.504 in
 
12.8 mm
 | ||
| 221,4793 Ft - 221,4793 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fix
 | 
Fekete
 | 
0.205 in
 
5.2 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | ||
| 1.001,6885 Ft - 1.001,6885 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fix
 | 
Zöld
 | 
0.205 in
 
5.2 mm
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | 
0.555 in
 
14.1 mm
 | ||
| 857,1662 Ft - 877,1004 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fix
 | 
Zöld
 | 
0.205 in
 
5.2 mm
 | 
1.752 in
 
44.5 mm
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | ||
| 961,8203 Ft - 981,7544 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fix
 | 
Zöld
 | 
0.205 in
 
5.2 mm
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | ||
| 837,2322 Ft - 857,1662 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fix
 | 
Zöld
 | 
0.205 in
 
5.2 mm
 | 
1.5 in
 
38.1 mm
 | 
0.555 in
 
14.1 mm
 | ||
| 1.066,4743 Ft - 1.066,4743 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fix
 | 
Zöld
 | 
0.205 in
 
5.2 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | ||
| 941,8862 Ft - 961,8203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fix
 | 
Zöld
 | 
0.205 in
 
5.2 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.504 in
 
12.8 mm
 | ||
| 1.076,4413 Ft - 1.076,4413 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fix
 | 
Zöld
 | 
0.205 in
 
5.2 mm
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | 
0.555 in
 
14.1 mm
 | ||
| 303,3789 Ft - 303,3789 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Fix
 | 
Zöld
 | 
0.205 in
 
5.2 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
0.504 in
 
12.8 mm
 | ||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz