A vinilbevonat tartósabb megoldást nyújt a kábelek rezgés és károsodás elleni védelmére. A csavar rögzítési területe sima, így erősen meg lehet húzni. 14 méretben elérhető, többféle kötegátmérőhöz használható.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Beállíthatóság | Szín | Furatátmérő | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406,0203 Ft - 406,0203 Ft | 21 Raktáron |
Fix
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 324,5589 Ft - 324,5589 Ft | 286 Raktáron |
Fix
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 259,6362 Ft - 259,6362 Ft | 62 Raktáron |
Fix
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 504,0343 Ft - 504,0343 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1.086,4085 Ft - 1.086,4085 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Zöld
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 259,6362 Ft - 259,6362 Ft | 860 Raktáron |
Fix
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 961,8203 Ft - 981,7544 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Zöld
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1.076,4413 Ft - 1.076,4413 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Zöld
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 941,8862 Ft - 961,8203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Zöld
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 221,4793 Ft - 221,4793 Ft | 1000 Raktáron |
Fix
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 221,4793 Ft - 221,4793 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 857,1662 Ft - 877,1004 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Zöld
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1.001,6885 Ft - 1.001,6885 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Zöld
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 259,6362 Ft - 259,6362 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 946,8697 Ft - 966,8038 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Zöld
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 221,4793 Ft - 221,4793 Ft | 990 Raktáron |
Fix
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 957,8091 Ft - 977,2571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Zöld
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 837,2322 Ft - 857,1662 Ft | 1996 Raktáron |
Fix
|
Zöld
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 837,2322 Ft - 857,1662 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fix
|
Zöld
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 221,4793 Ft - 221,4793 Ft | 1000 Raktáron |
Fix
|
Fekete
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz