Menü Keresés

Csavarozható csúszótalpak

Raktáron

A politetrafluor-etilénből (PTFE) készültcsavarozható csúszóelemek csavarosak és acél alátéttel vannak felszerelve. Ezek a csavaros csúszótalp rögzítők megakadályozzák, hogy a székek és más, cső alakú rögzítéssel ellátott termékek csúszkáljanak a sima felületeken.

  • 4,5 mm átmérőjű csavarfurat
  • Menet nélküli és menetes középrész opciók
  • Színek: natúr és fekete.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
7 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Átmérő Megveszem
105,9231 Ft - 294,1199 Ft 1300 Raktáron
19.0 mm
462,7894 Ft - 1.108,278 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.8 mm
139,2241 Ft - 334,6147 Ft 480 Raktáron
22.2 mm
308,5777 Ft - 740,6281 Ft 440 Raktáron
38.1 mm
199,3567 Ft - 478,4777 Ft 80 Raktáron
30.2 mm
167,9362 Ft - 402,8165 Ft 91 Raktáron
25.4 mm
128,7553 Ft - 307,9734 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Csavarozható csúszótalp 19.0 mm 5.5 mm PTFE;PE;Acél Fekete

10291955

Ártartomány
294 Ft - 105 Ft

Készletszintek
1300 Raktáron
Tulajdonságok
  • Átmérő
    19.0 mm
  • Csavarfurat-átmérő
    4.5 mm
  • Menetelt közép
    Nem
  • Alak
    Kerek
  • Szín
    Fekete
Csavarozható csúszótalp 2.000 in 5.5 mm PTFE;Acél Natúr

10292006

Ártartomány
1.108 Ft - 462 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Átmérő
    50.8 mm
  • Csavarfurat-átmérő
    4.5 mm
  • Alak
    Kerek
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Politetrafluoretilén;Acél
Csavarozható csúszótalp 0.875 in 5.5 mm PTFE;Acél Natúr

10291962

Ártartomány
334 Ft - 139 Ft

Készletszintek
480 Raktáron
Tulajdonságok
  • Átmérő
    22.2 mm
  • Csavarfurat-átmérő
    4.5 mm
  • Alak
    Kerek
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Politetrafluoretilén;Acél
Csavarozható csúszótalp 1.500 in 5.5 mm PTFE;Acél Natúr

10291993

Ártartomány
740 Ft - 308 Ft

Készletszintek
440 Raktáron
Tulajdonságok
  • Átmérő
    38.1 mm
  • Csavarfurat-átmérő
    4.5 mm
  • Alak
    Kerek
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Politetrafluoretilén;Acél
Csavarozható csúszótalp 1.188 in 5.5 mm PTFE;Acél Natúr

10291986

Ártartomány
478 Ft - 199 Ft

Készletszintek
80 Raktáron
Tulajdonságok
  • Átmérő
    30.2 mm
  • Csavarfurat-átmérő
    9 mm
  • Alak
    Kerek
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Politetrafluoretilén;Acél
Csavarozható csúszótalp 1.000 in 5.0 mm PTFE;Acél Natúr

10291979

Ártartomány
402 Ft - 167 Ft

Készletszintek
91 Raktáron
Tulajdonságok
  • Átmérő
    25.4 mm
  • Csavarfurat-átmérő
    4.5 mm
  • Alak
    Kerek
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Politetrafluoretilén;Acél
Négyszögletes csúszótalp Teflon (PTFE)

10396544

Ártartomány
307 Ft - 128 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Alak
    Négyzetes
  • Teljes anyag
    politetrafluoretilén
  • Vámtarifaszám
    3926909790