Menü Keresés

Csavarozható kábelkötegelő tartó

Raktáron

Ezek a kábelköteg tartók különböző kábelkötegelő típusokban és alkalmazásokhoz kaphatók.

Sorozat szám: SR1719

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
9 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Kompatibilis kábelkötöző maximális szélessége Furatátmérő Teljes szélesség Teljes magasság Megveszem
41,2783 Ft - 41,2783 Ft 2700 Raktáron
19.0 mm
9.53 mm
4.95 mm
10009499 41,2783 Ft - 41,2783 Ft 16000 Raktáron
19.0 mm
9.53 mm
4.95 mm
22,2341 Ft - 22,2341 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.1 mm
12.7 mm
3.2 mm
74,301 Ft - 74,301 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.9 mm
19.5 mm
12.7 mm
75,0403 Ft - 75,0403 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.8 mm
19.1 mm
7.9 mm
886,5061 Ft - 886,5061 Ft 71 Raktáron
27.7 mm
18.7 mm
116.4 mm
17,4977 Ft - 17,4977 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
7.0 mm
12.3 mm
266,7007 Ft - 266,7007 Ft 1508 Raktáron
27.7 mm
18.7 mm
116.4 mm
266,7007 Ft - 266,7007 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
57.6 mm
34.1 mm
13.5 mm
Benyomófejes kábelkötegelő rögzítődugó Csavarozható Poliamid 6/6 Natúr

10009482

Ártartomány
41 Ft - 41 Ft

Készletszintek
2700 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes hossz
    19.0 mm
  • Teljes szélesség
    9.53 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
Benyomófejes kábelkötegelő rögzítődugó Csavarozható Poliamid 6/6 Natúr

10009499

Ártartomány
41 Ft - 41 Ft

Készletszintek
16000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes hossz
    19.0 mm
  • Teljes szélesség
    9.53 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
Benyomófejes kábelkötegelő rögzítődugó Csavarozható Poliamid 6/6 Natúr

10009215

Ártartomány
22 Ft - 22 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes hossz
    19.1 mm
  • Teljes szélesség
    12.7 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
Benyomófejes kábelkötegelő rögzítődugó Csavarozható és szegecselhető Poliamid 6/6 Natúr

10155196

Ártartomány
74 Ft - 74 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes hossz
    25.9 mm
  • Teljes szélesség
    19.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
Benyomófejes kábelkötegelő rögzítődugó Csavarozható Poliamid 6/6 Natúr

10155165

Ártartomány
75 Ft - 75 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes hossz
    32.8 mm
  • Teljes szélesség
    19.1 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
Benyomófejes kábelkötegelő rögzítődugó Csavarozható Poliamid 6/6 Natúr

10009376

Ártartomány
886 Ft - 886 Ft

Készletszintek
71 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes hossz
    27.7 mm
  • Teljes szélesség
    18.7 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
Benyomófejes kábelkötegelő rögzítődugó Csavarozható PA66 Natúr

10488416

Ártartomány
17 Ft - 17 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes hossz
    16.0 mm
  • Teljes szélesség
    7.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
Benyomófejes kábelkötegelő rögzítődugó Csavarozható Poliamid 6/6 Natúr

10009369

Ártartomány
266 Ft - 266 Ft

Készletszintek
1508 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes hossz
    27.7 mm
  • Teljes szélesség
    18.7 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
Benyomófejes kábelkötegelő rögzítődugó Csavarozható Poliamid 6/6 Natúr

10155172

Ártartomány
266 Ft - 266 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes hossz
    57.6 mm
  • Teljes szélesség
    34.1 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2