A csavarvédő sapkák elrejtik és védik a csavarfejeket és az anyákat az időjárás viszontagságaitól. Ideális csavarfejekhez, anyás fejekhez és anyákhoz. Továbbfejlesztett megjelenést biztosítanak, és kiváló választást jelentenek kültéri alkalmazásokhoz.
Ezt a sorozatot széles méretválasztékban szállítjuk, hogy többféle alkalmazáshoz is megfeleljenek. Ezek a kupakok a szokásos angolszász UNF, metrikus ISO 4017 vagy DIN 933 szabvány szerinti csavarokra szerelhetők.
Többféle színben kaphatók.
Anyag: LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Zöld, Barna Sorozat szám: SRF0130, SR1802, SRF0074
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Csavarmenet | D | Szín | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105,7904 Ft - 233,322 Ft | 400 Raktáron |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Fehér
|
1
|
||
65,2102 Ft - 118,9885 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Szürke
|
1
|
||
65,2102 Ft - 118,9885 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fekete
|
1
|
||
46,0018 Ft - 63,7179 Ft | 240 Raktáron |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fekete
|
1
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5/16 UNF
|
|
Barna
|
2
|
|||
12,8695 Ft - 33,6849 Ft | 450 Raktáron |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Szürke
|
1
|
||
146,124 Ft - 146,124 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Fehér
|
1
|
||
22,5491 Ft - 53,3345 Ft | 8000 Raktáron |
5/16 UNF
|
|
Fekete
|
2
|
||
20,4543 Ft - 29,3182 Ft | 64 Raktáron |
M12
|
|
Fehér
|
1
|
||
23,7733 Ft - 26,1507 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14
|
|
Fehér
|
1
|
||
31,5987 Ft - 95,1288 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4
|
|
Fehér
|
1
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5/16 UNF
|
|
Zöld
|
2
|
|||
52,0805 Ft - 136,1954 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Szürke
|
1
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5/16 UNF
|
|
Zöld
|
2
|
|||
31,5987 Ft - 95,1288 Ft | 1500 Raktáron |
1/4
|
|
Fekete
|
1
|
||
62,4857 Ft - 62,4857 Ft | 108700 Raktáron |
M16;5/8
|
1.173 in
29.8 mm
|
Fekete
|
1
|
||
13,5951 Ft - 40,7547 Ft | 29750 Raktáron |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Fekete
|
1
|
||
19,3683 Ft - 90,6584 Ft | 10245 Raktáron |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Fehér
|
1
|
||
76,738 Ft - 231,8442 Ft | 500 Raktáron |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Fehér
|
1
|
||
111,1024 Ft - 111,1024 Ft | 400 Raktáron |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Fekete
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz