Menü Keresés

Csavarvédősapkák

Raktáron

A csavarvédő sapkák elrejtik és védik a csavarfejeket és az anyákat az időjárás viszontagságaitól. Ideális csavarfejekhez, anyás fejekhez és anyákhoz. Továbbfejlesztett megjelenést biztosítanak, és kiváló választást jelentenek kültéri alkalmazásokhoz.

Ezt a sorozatot széles méretválasztékban szállítjuk, hogy többféle alkalmazáshoz is megfeleljenek. Ezek a kupakok a szokásos angolszász UNF, metrikus ISO 4017 vagy DIN 933 szabvány szerinti csavarokra szerelhetők.

Többféle színben kaphatók.

  • Megvédi az illesztés rögzítőelemeit a szabotázstól és az időjárás viszontagságaitól.
  • Továbbfejlesztett kész megjelenést hoz létre az alkalmazás számára.
  • Kiváló választás kültéri alkalmazásokhoz.
Anyag: LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Zöld, Barna Sorozat szám: SRF0130, SR1802, SRF0074

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
85 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csavarmenet D Szín Típus Megveszem
128,2159 Ft - 199,447 Ft 800 Raktáron
M30
55.9 mm
Fekete
1
595,35 Ft - 926,10 Ft 20 Raktáron
M56
104.2 mm
Fekete
1
4,3831 Ft - 6,8182 Ft 21000 Raktáron
M4
9.2 mm
Fekete
1
555,66 Ft - 864,36 Ft 100 Raktáron
M52
98.0 mm
Fekete
1
57,3606 Ft - 89,2277 Ft 480 Raktáron
M27;M28
50.1 mm
Fekete
1
  • / 5
Csavarvédő sapka M30 45.8 mm LDPE Fekete

20571580

Ártartomány
199 Ft - 128 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    55.9 mm
  • d
    45.8 mm
  • H3
    25.0 mm
  • H1
    49.0 mm
  • H2
    51.5 mm
Csavarvédő sapka M56 85.0 mm LDPE Fekete

20571665

Ártartomány
926 Ft - 595 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    104.2 mm
  • d
    85.0 mm
  • H3
    48.0 mm
  • H1
    88.6 mm
  • H2
    91.6 mm
Csavarvédő sapka M4 6.9 mm LDPE Fekete

20571559

Ártartomány
6 Ft - 4 Ft

Készletszintek
21000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    9.2 mm
  • d
    6.9 mm
  • H3
    4.5 mm
  • H1
    6.5 mm
  • H2
    7.6 mm
Csavarvédő sapka M52 80.0 mm LDPE Fekete

20571658

Ártartomány
864 Ft - 555 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    98.0 mm
  • d
    80.0 mm
  • H3
    43.5 mm
  • H1
    83.4 mm
  • H2
    86.2 mm
Csavarvédő sapka M27;M28 40.8 mm LDPE Fekete

20571573

Ártartomány
89 Ft - 57 Ft

Készletszintek
480 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    50.1 mm
  • d
    40.8 mm
  • H3
    23.0 mm
  • H1
    44.0 mm
  • H2
    46.5 mm