Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTXTPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | H | d | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
35,1892 Ft - 54,7388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
133,3487 Ft - 207,4314 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
207,4314 Ft - 322,671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
||
307,4429 Ft - 478,2446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
29,633 Ft - 46,0958 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
31,4851 Ft - 48,9768 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
60,0069 Ft - 93,3441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
14,8165 Ft - 23,0479 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
29,633 Ft - 46,0958 Ft | 13500 Raktáron |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
31,4851 Ft - 48,9768 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
105,5677 Ft - 164,2165 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.213 in
30.8 mm
|
2.079 in
52.8 mm
|
||
98,1595 Ft - 152,6925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2"
|
1.094 in
27.8 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
307,4429 Ft - 341,6033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
||
407,4545 Ft - 633,8181 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
23,336 Ft - 36,3005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
25,9289 Ft - 40,3338 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
20,3727 Ft - 31,6909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
35,1892 Ft - 54,7388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
29,633 Ft - 46,0958 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz