Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTXTPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | H | d | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,9644 Ft - 20,1669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 12,9644 Ft - 20,1669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 207,4314 Ft - 322,671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 20,3727 Ft - 31,6909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 11,1124 Ft - 17,2859 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 20,3727 Ft - 31,6909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 25,9289 Ft - 40,3338 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 25,9289 Ft - 40,3338 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 31,4851 Ft - 48,9768 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 35,1892 Ft - 39,0991 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 58,5475 Ft - 91,0739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 1/2"
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 25,9289 Ft - 40,3338 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 35,1892 Ft - 54,7388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 105,5677 Ft - 164,2165 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.213 in
30.8 mm
|
2.079 in
52.8 mm
|
||
| 307,4429 Ft - 478,2446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4"
|
1.587 in
40.3 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 24,0768 Ft - 37,4528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/8"
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
||
| 31,4851 Ft - 48,9768 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 11,1124 Ft - 17,2859 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 20,3727 Ft - 31,6909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 963,0743 Ft - 1.070,0826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.996 in
50.7 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz