Plastic Pipe Caps provide effective protection for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand. Features a pressure hole, allowing pressure release depending on the atmospheric climate of their handling location.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTXTPEPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | H | d | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315,129 Ft - 350,1433 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DN 125
|
|
|
||
| 1.693,344 Ft - 1.881,4933 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DN 280
|
|
|
||
| 683,4123 Ft - 759,3471 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DN 180
|
|
|
||
| 987,1512 Ft - 1.096,8347 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DN 200
|
|
|
||
| 1.320,8842 Ft - 1.467,6492 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DN 250
|
|
|
||
| 136,6824 Ft - 212,6171 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DN 75
|
|
|
||
| 263,8731 Ft - 293,1923 Ft | 150 Raktáron |
DN 110
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.567 in
116.0 mm
|
||
| 455,6082 Ft - 506,2314 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DN 160
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 64,5445 Ft - 100,4025 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DN 50
|
|
|
||
| 212,6171 Ft - 236,2413 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DN 90
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz