Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Ideális védelem a menetes vagy menet nélküli csövekhez és rudakhoz.A rövid változat általános záráshoz és a hosszú változat extra réteggel és bordázott széllel rendelkezik, így szoros illeszkedést biztosít.Nem zsugorodik melegítés közben az alkalmazási folyamat során. Anyag: SR 6449, LDPE Szín: Piros Sorozat szám: SR1610, SR1620
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | m | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,4703 Ft - 71,8249 Ft | 15500 Raktáron |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 220,7855 Ft - 654,3102 Ft | 3030 Raktáron |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
||
| 60,9324 Ft - 171,57 Ft | 19257 Raktáron |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 110,484 Ft - 312,2359 Ft | 8765 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 75,5832 Ft - 213,1304 Ft | 18000 Raktáron |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 82,4735 Ft - 232,312 Ft | 24400 Raktáron |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 120,9948 Ft - 341,0086 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 120,0546 Ft - 338,8773 Ft | 2250 Raktáron |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
| 32,8379 Ft - 92,6051 Ft | 302 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
||
| 106,5266 Ft - 300,5138 Ft | 500 Raktáron |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 88,0447 Ft - 260,019 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
| 36,7531 Ft - 103,6879 Ft | 14051 Raktáron |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 54,8701 Ft - 154,5194 Ft | 3250 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 20,9657 Ft - 59,1437 Ft | 4560 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 50,5759 Ft - 142,7973 Ft | 3128 Raktáron |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 28,712 Ft - 80,6698 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
| 258,5351 Ft - 765,1381 Ft | 294 Raktáron |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 102,2745 Ft - 102,2745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 121,486 Ft - 342,0742 Ft | 1700 Raktáron |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 66,7001 Ft - 198,2112 Ft | 4145 Raktáron |
1.22 in
31.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz