Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Ideális védelem a menetes vagy menet nélküli csövekhez és rudakhoz.A rövid változat általános záráshoz és a hosszú változat extra réteggel és bordázott széllel rendelkezik, így szoros illeszkedést biztosít.Nem zsugorodik melegítés közben az alkalmazási folyamat során. Anyag: SR 6449, LDPE Szín: Piros Sorozat szám: SR1610, SR1620
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | m | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,7479 Ft - 236,0029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
| 53,5318 Ft - 150,7507 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 49,3424 Ft - 139,3144 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 215,4005 Ft - 638,3515 Ft | 230 Raktáron |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
||
| 118,5229 Ft - 333,7309 Ft | 835 Raktáron |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 65,0733 Ft - 193,3768 Ft | 26145 Raktáron |
1.22 in
31.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 20,4543 Ft - 57,7012 Ft | 560 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 24,8491 Ft - 70,073 Ft | 15500 Raktáron |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 10085370 | 116,6336 Ft - 346,2069 Ft | 199 Raktáron |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
|
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz