Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A csővégdugók a csövek és vezetékek végeinek tömítésére szolgáló alapvető alkatrészek az iparágak széles körében. Úgy tervezték, hogy biztonságos és megbízható zárást biztosítson, amely segít megelőzni a szivárgásokat, a szennyeződést és a cső vagy vezeték sérülését. Kivételes tartóssággal, sokoldalúsággal és könnyű telepítéssel rendelkeznek; számos előnnyel rendelkezik, és különféle iparágakban használható, mint például az építőiparban, a vízvezeték-szerelésben és a gyártásban.
Anyagát és méretét tekintve rendkívül sokoldalú. Ezek a dugók jellemzően kiváló minőségű anyagokból, például gumiból és műanyagból készülnek, amelyek kiváló szilárdságot és kopásállóságot biztosítanak.
Különféle méretben és kivitelben kapható, hogy különböző cső- vagy vezetékméretekhez illeszkedjen, pontos és biztonságos tömítést biztosítva.
Anyag: LDPE, SR 6449, LDPE - PIR Szín: Natúr, Fekete, Fehér Sorozat szám: SRSTPI, SR1601, SR6461
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | h | Szín | Anyag | Markolat típusa | á | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,9818 Ft - 134,2722 Ft | 92 Raktáron |
0.069 in
1.75 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Fehér
|
LDPE - PIR
|
Markolat nélkül
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 30,5502 Ft - 33,6052 Ft | 3000 Raktáron |
0.049 in
1.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Fehér
|
LDPE - PIR
|
Markolat nélkül
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 103,5375 Ft - 236,5747 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.108 in
2.75 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Fehér
|
LDPE - PIR
|
Markolat nélkül
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
| 375,2638 Ft - 1.182,8737 Ft | 5915 Raktáron |
|
0.591 in
15.0 mm
|
Fehér
|
LDPE - PIR
|
Markolat nélkül
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 55,0385 Ft - 163,0447 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Fehér
|
LDPE - PIR
|
Markolat nélkül
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 66,5177 Ft - 86,1362 Ft | 2750 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Fekete
|
LDPE - PIR
|
Markolat nélkül
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 55,3753 Ft - 71,71 Ft | 3000 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
LDPE - PIR
|
Markolat nélkül
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 63,0514 Ft - 81,6596 Ft | 5500 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
LDPE - PIR
|
Markolat nélkül
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 369,9452 Ft - 796,042 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.48 in
12.2 mm
|
Fehér
|
LDPE - PIR
|
Markolat nélkül
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 75,6814 Ft - 239,7716 Ft | 800 Raktáron |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Fehér
|
LDPE - PIR
|
Markolat nélkül
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 263,3484 Ft - 414,8096 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
Markolat nélkül
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 208,0714 Ft - 338,1598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
Markolat nélkül
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 152,5136 Ft - 247,8838 Ft | 1347 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
Markolat nélkül
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 64,2162 Ft - 83,1471 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
LDPE - PIR
|
Markolat nélkül
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 66,1388 Ft - 85,631 Ft | 2402 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Fekete
|
LDPE - PIR
|
Markolat nélkül
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 44,6118 Ft - 57,7469 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
LDPE - PIR
|
Markolat nélkül
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 213,9794 Ft - 419,4265 Ft | 6550 Raktáron |
1.417 in
36.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
Markolat nélkül
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 206,4997 Ft - 335,6199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
Markolat nélkül
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 54,7438 Ft - 124,6812 Ft | 3500 Raktáron |
|
0.307 in
7.8 mm
|
Fehér
|
LDPE - PIR
|
Markolat nélkül
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 167,8099 Ft - 407,0791 Ft | 1400 Raktáron |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Fehér
|
LDPE - PIR
|
Markolat nélkül
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz