A csővégdugók a csövek és vezetékek végeinek tömítésére szolgáló alapvető alkatrészek az iparágak széles körében. Úgy tervezték, hogy biztonságos és megbízható zárást biztosítson, amely segít megelőzni a szivárgásokat, a szennyeződést és a cső vagy vezeték sérülését. Kivételes tartóssággal, sokoldalúsággal és könnyű telepítéssel rendelkeznek; számos előnnyel rendelkezik, és különféle iparágakban használható, mint például az építőiparban, a vízvezeték-szerelésben és a gyártásban.
Anyagát és méretét tekintve rendkívül sokoldalú. Ezek a dugók jellemzően kiváló minőségű anyagokból, például gumiból és műanyagból készülnek, amelyek kiváló szilárdságot és kopásállóságot biztosítanak.
Különféle méretben és kivitelben kapható, hogy különböző cső- vagy vezetékméretekhez illeszkedjen, pontos és biztonságos tömítést biztosítva.
Anyag: LDPE, SR 6449, PE Szín: Natúr, Fekete, Fehér Sorozat szám: SRSTPI, SR1601, SR6461
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | h | Szín | Anyag | Markolat típusa | á | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164,5658 Ft - 373,238 Ft | 352 Raktáron |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
4 in
101.6 mm
|
||
47,6583 Ft - 112,2833 Ft | 3080 Raktáron |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
3 in
76.2 mm
|
||
29,805 Ft - 32,7855 Ft | 300 Raktáron |
0.049 in
1.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
208,4865 Ft - 474,0851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
60,9796 Ft - 139,3144 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolattal
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
280,7614 Ft - 892,0287 Ft | 562 Raktáron |
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
5 in
127.0 mm
|
||
39,3019 Ft - 43,2321 Ft | 2000 Raktáron |
0.089 in
2.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
315,1806 Ft - 717,3658 Ft | 317 Raktáron |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
243,823 Ft - 555,1786 Ft | 260 Raktáron |
0.187 in
4.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
87,061 Ft - 210,0113 Ft | 1200 Raktáron |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolattal
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
83,8573 Ft - 206,8924 Ft | 30 Raktáron |
0.101 in
2.56 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
30,8869 Ft - 91,4901 Ft | 906 Raktáron |
|
0.331 in
8.4 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
24,5068 Ft - 72,4643 Ft | 2750 Raktáron |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
234,1011 Ft - 364,1573 Ft | 1340 Raktáron |
0.148 in
3.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
163,717 Ft - 372,1985 Ft | 130 Raktáron |
|
0.346 in
8.8 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
97,74 Ft - 311,8982 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
3.087 in
78.4 mm
|
||
131,2967 Ft - 388,8329 Ft | 700 Raktáron |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
3 in
76.2 mm
|
||
57,5433 Ft - 130,9972 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.069 in
1.75 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
366,111 Ft - 1.154,0232 Ft | 5765 Raktáron |
|
0.591 in
15.0 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
6 in
152.4 mm
|
||
34,1558 Ft - 37,5713 Ft | 1180 Raktáron |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz