A csővégdugók a csövek és vezetékek végeinek tömítésére szolgáló alapvető alkatrészek az iparágak széles körében. Úgy tervezték, hogy biztonságos és megbízható zárást biztosítson, amely segít megelőzni a szivárgásokat, a szennyeződést és a cső vagy vezeték sérülését. Kivételes tartóssággal, sokoldalúsággal és könnyű telepítéssel rendelkeznek; számos előnnyel rendelkezik, és különféle iparágakban használható, mint például az építőiparban, a vízvezeték-szerelésben és a gyártásban.
Anyagát és méretét tekintve rendkívül sokoldalú. Ezek a dugók jellemzően kiváló minőségű anyagokból, például gumiból és műanyagból készülnek, amelyek kiváló szilárdságot és kopásállóságot biztosítanak.
Különféle méretben és kivitelben kapható, hogy különböző cső- vagy vezetékméretekhez illeszkedjen, pontos és biztonságos tömítést biztosítva.
Anyag: LDPE, SR 6449, PE Szín: Natúr, Fekete, Fehér Sorozat szám: SRSTPI, SR1601, SR6461
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | h | Szín | Anyag | Markolat típusa | á | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208,7604 Ft - 409,1966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.417 in
36.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
Markolat nélkül
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
42,7706 Ft - 55,3937 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Markolat nélkül
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
43,5237 Ft - 56,3384 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Markolat nélkül
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
53,4086 Ft - 121,6402 Ft | 4000 Raktáron |
|
0.307 in
7.8 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
201,4631 Ft - 327,434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
Markolat nélkül
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
202,9965 Ft - 329,912 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
Markolat nélkül
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
256,9253 Ft - 404,6923 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
Markolat nélkül
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
148,7938 Ft - 241,8379 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
Markolat nélkül
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
61,5136 Ft - 79,6679 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Markolat nélkül
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
54,0247 Ft - 69,9609 Ft | 2000 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Markolat nélkül
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
29,7727 Ft - 32,75 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.054 in
1.37 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
53,6413 Ft - 69,4818 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Markolat nélkül
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
66,0317 Ft - 85,5277 Ft | 447 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Markolat nélkül
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
297,7382 Ft - 468,9168 Ft | 45 Raktáron |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
Markolat nélkül
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
62,65 Ft - 81,1191 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Markolat nélkül
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
382,7319 Ft - 1.060,4538 Ft | 197 Raktáron |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
136,4855 Ft - 433,5384 Ft | 2250 Raktáron |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
131,8443 Ft - 299,4222 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.128 in
3.25 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
3.252 in
82.6 mm
|
||
70,536 Ft - 224,5666 Ft | 1800 Raktáron |
0.089 in
2.25 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
52,1627 Ft - 114,3626 Ft | 400 Raktáron |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz